Paramètres de l'affichage Pointxx - Sortie numérique, programmée (5034-UB8)

L'affichage
Pointxx - Sortie numérique
et
Pointxx - Sortie numérique, programmée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Activer les diagnostics d’absence de charge
Détermine si la détection d’absence de charge est activée. La fonction d’absence de charge détecte si un fil de signal est déconnecté de l’un de ses borniers RTB ou si le RTB a été retiré.
État de sortie en mode Programme
État Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le dernier état.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le niveau actuel.
État de sortie en mode défaut de communication
Durée de l’état de défaut de communication
Détermine la durée de conservation du mode Défaut de communication avant le passage à l’état de défaut final.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication final
Détermine si le module passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode Défaut de communication. L’état de défaut final est Désactivé.
Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le module conserve son état de mode Défaut de communication actuel.
État de sortie en cas d’échec de la communications en mode programme
Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme.
  • Mode Programme - Indique que les sorties restent en mode Programme.
  • Mode Défaut de communication - Indique que les sorties passent en mode Défaut de communication.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal