Affichage Assistant de calibrage (modules d’entrée)
Utilisez cet assistant pour calibrer les modules analogiques. Pour exécuter le processus de calibrage, le module doit être bloqué ou en ligne avec l’automate en mode Programme.
Lorsque vous calibrez des modules d’entrée, utilisez des appareils de calibrage à courant, tension ou ohms afin d’envoyer un signal au module pour le calibrer.
Ces options sont disponibles dans l’assistant de calibrage :
- Calibrer les canaux par groupes :CONSEIL: Utilisez cette option pour appliquer un signal de référence simultanément à tous les canaux sélectionnés.
- Passez en mode Calibrage.
- Attachez des signaux de référence basse à tous les canaux sélectionnés.
- Échantillonnez tous les canaux sélectionnés.
- Attachez un signal de référence haute à tous les canaux sélectionnés.
- Échantillonnez tous les canaux sélectionnés.
- Terminez le calibrage.
- Calibrer les canaux un par un :CONSEIL: Utilisez cette option pour appliquer un signal de référence aux canaux sélectionnés un par un, et passer ensuite au canal suivant.
- Passez en mode Calibrage.
- Pour le premier canal sélectionné, attachez un signal de référence basse.
- Échantillonnez le premier canal sélectionné.
- Pour le premier canal sélectionné, attachez un signal de référence haute.
- Échantillonnez le premier canal sélectionné.
- Terminez le calibrage du premier canal sélectionné.
- Répétez les étapes ci-dessus pour les autres canaux sélectionnés.
Fournir une réponse