Paramètres de Canal0x - Configuration d’état (5015-U8IHFTXT)

Canal0x – Configuration d’état
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
État de sortie en mode Programme
  • Spécifie le comportement de sortie du canal en mode Programme. Les options incluent :
    • Maintenir le dernier état
      (par défaut)
    • Valeur définie par l’utilisateur
Valeur définie par l’utilisateur
Spécifie la valeur à utiliser pour l’état de sortie en mode Programme lorsque vous sélectionnez
Valeur définie par l’utilisateur
.
En cas d’échec des communications en mode programme
Spécifie l’action qui est appliquée en cas d’échec des communications en mode programme. Les options incluent :
  • Laisser la sortie à l’état de mode programme
  • Faire passer la sortie à l’état de mode Défaut.
État de sortie en mode Défaut
  • Spécifie le comportement de la sortie de chaque canal lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication. Les options incluent :
    • Maintenir le dernier état
      (par défaut)
    • Valeur définie par l’utilisateur
    - Entrez une valeur définie par l’utilisateur, la durée de l’état de défaut et la valeur de l’état de défaut.
Rampe en mode Exécution
Sélectionnez cette option pour activer la sortie en rampe en mode Exécution. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal en mode Exécution.
Rampe vers le mode Programme
Sélectionnez cette option pour activer la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Programme. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur programme.
Rampe vers le mode Défaut et l’état de mode Final
Sélectionnez cette option pour activer la sortie en rampe lors du passage au mode Défaut ou à l’état de défaut final. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur de défaut ou l’état final de défaut.
Taux de rampe
Spécifie la vitesse maximale de transition autorisée pour la sortie, en EU/sec.
Saisissez une valeur comprise entre 0 et 999 999 999. La valeur par défaut est 10000000.
Le taux de rampe n’est utilisé que si au moins l’une des cases
Rampe en mode Exécution
,
Rampe vers le mode Programme
ou
Rampe en mode Défaut/état de défaut final
est cochée.
Verrouiller l’alarme de vitesse
Sélectionnez cette option pour verrouiller l’alarme de vitesse afin qu’elle ne s’efface pas tant qu’elle n’a pas été déverrouillée.
Ceci peut s’avérer utile si un opérateur doit accuser réception des conditions d’alarme.
Déverrouillez l’alarme de vitesse de verrouillage en décochant la case
Verrouiller l’alarme de vitesse
.
Activer le diagnostic d’absence de charge
Active l’option Détection d’absence de charge pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver l’option Détection d’absence de charge pour le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Activer les diagnostics de test d’impulsion
Active le test d’impulsion pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour désactiver le test d’impulsion pour le canal.
Utilise le titre de la colonne pour appliquer le même paramètre à tous les canaux.
Diagnostic
Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal