Canal0x - Configuration d’état (5015-U8IHFTXT)
Comment ouvrir Canal0x - Configuration d’état ?
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnezCanaux > Canal0x - Sortie analogique > État.
Utilisez
Canal0x – Configuration d’état
pour configurer l’état de sortie. Vous pouvez :- spécifier l’état de sortie en mode programme
- spécifier ce qui se passe en cas d’échec des communications en mode programme
- spécifier l’état de sortie en mode Défaut
- définir les paramètres de sortie en rampe
- contrôler les diagnostics
- ouvrir la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic
- ouvrirCopier la configuration du canalpour utiliser la configuration actuelle du canal pour d’autres canaux du dispositif.
Fournir une réponse