Point0x - Paramètres de Entrée horodatée numérique (5015-U8IHFTXT)

Point0x - Entrée horodatée numérique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver le point
Désactive la configuration du point. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour désactiver la configuration du point.
Type de capteur
  • Spécifie le type de capteur. Les valeurs disponibles sont :
    • IEC type 3
      (par défaut)
    • Contact sec
Capteur à trois fils
Activée uniquement pour les modules universels.
Définit le câblage utilisateur sur Capteur à trois fils. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour définir le câblage utilisateur sur Capteur à trois fils.
Désélectionnez-la pour définir le câblage utilisateur sur Capteur à deux fils.
Courant tiré du canal
Activée uniquement sur les modules universels. Cette option est sélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour utiliser l’alimentation du canal.
Désélectionnez-la pour utiliser une alimentation externe et supprimer les diagnostics sur la vis A.
Diagnostics d’alimentation externe
  • Active les diagnostics d’alimentation externe, ce qui provoque un défaut lorsque l’alimentation externe est absente. Cette option est sélectionnée par défaut.
    Désélectionnez-la pour désactiver les diagnostics d’alimentation externe.
    • Si l’entrée est alimentée à partir du SA, sélectionnez cette option pour surveiller l’état de l’alimentation SA.
    • Si l’entrée est alimentée à partir d’une autre alimentation, désélectionnez-la afin que l’entrée puisse continuer à fonctionner même en l’absence d’alimentation SA.
Durée de filtrage Désactivé -> Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. Les valeurs disponibles sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage Activé -> Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. Les valeurs disponibles sont :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 100µs
  • 200µs
  • 500µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Seuils
Ouvre
Modifier les seuils personnalisés
. Sélectionnez cette option pour modifier les seuils personnalisés.
Activer le verrouillage de l’horodatage
Apparaît lorsque vous définissez
Définition du dispositif
>
Données d’entrée
sur Données d’horodatage.
Active le verrouillage de l’horodatage, ce qui n’écrase pas les horodatages du dispositif tant qu’ils n’ont pas été confirmés. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour activer le verrouillage de l’horodatage.
Désélectionnez-la pour autoriser l’écrasement des horodatages du dispositif.
Capturer l’horodatage pour : Transition d’entrée Désactivé → Activé
Apparaît lorsque vous définissez
Définition du dispositif
>
Données d’entrée
sur Données d’horodatage.
Capture un horodatage pour la transition d’entrée Désactivé → Activé. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez cette option pour désactiver la capture d’un horodatage pour la transition d’entrée Désactivé → Activé.
Capturer l’horodatage pour : Transition d’entrée Activé → Désactivé
Apparaît lorsque vous définissez
Définition du dispositif
>
Données d’entrée
sur Données d’horodatage.
Capture un horodatage pour la transition d’entrée Activé → Désactivé. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez cette option pour désactiver la capture d’un horodatage pour la transition d’entrée Activé → Désactivé.
Activer la détection des vibrations
Apparaît lorsque vous définissez
Définition du dispositif
>
Données d’entrée
sur Données d’horodatage.
Active la détection des vibrations, qui ignore les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un faux contact), conformément au paramètre
Nombre de vibrations
et
Durée de vibration
. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez cette option pour activer la détection des vibrations.
Nombre de vibrations
Apparaît lorsque vous définissez
Définition du dispositif
>
Données d’entrée
sur Données d’horodatage.
Spécifie le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration.
Les valeurs valides sont comprises entre 2 et 127.
Durée de vibration
Apparaît lorsque vous définissez
Définition du dispositif
>
Données d’entrée
sur Données d’horodatage.
Spécifie la durée, de 1 à 10 000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté.
Copier la configuration du point
Ouvre
Copier la configuration du point
. Sélectionnez cette option pour copier la configuration du point vers d’autres points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal