Point0x - Entrée horodatée numérique (5015-U8IHFTXT)

Comment ouvrir Point0x - Entrée horodatage numérique ?
    1. Dans l’
      Organisateur de l’automate
      , double-cliquez sur le dispositif pour ouvrir
      Propriétés du module
      .
    1. Dans
      Propriétés du module
      , sélectionnez
      Canaux > Point0x - Entrée horodatée numérique
      .
Utilisez
Point0x - Entrée horodatée numérique
pour configurer des points d’entrée numérique. Vous pouvez :
  • contrôler la configuration du point
  • configurer les paramètres de type de capteur
  • contrôler les diagnostics d’alimentation externe
  • spécifier les durées de filtrage des entrées
  • ouvrir
    Modifier les seuils personnalisés
    pour personnaliser les seuils
  • configurer les paramètres d’horodatage
  • contrôler les paramètres de détection des vibrations
  • ouvrir
    Copier la configuration du point
    pour utiliser la configuration actuelle pour d’autres points
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal