Point0x - Paramètres de Sortie numérique (5015-U8IHFTXT)
Point0x - Sortie numérique
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
Désactiver le point | Désactive la configuration du point. Cette option est désélectionnée par défaut. Sélectionnez cette option pour désactiver la configuration du point. |
Courant tiré du canal | Activée uniquement sur les modules universels. Cette option est sélectionnée par défaut. Sélectionnez cette option pour utiliser l’alimentation du canal. Désélectionnez-la pour utiliser une alimentation externe et supprimer les diagnostics sur la vis A. |
Diagnostics d’absence de charge | Active l’option Détection d’absence de charge pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut. Désélectionnez-la pour désactiver l’option Détection d’absence de charge pour le canal. |
Diagnostics de test d’impulsion | Active le test d’impulsion pour le canal. Cette option est sélectionnée par défaut. Désélectionnez-la pour désactiver le test d’impulsion pour le canal. |
Diagnostic | Ouvre la boîte de dialogue de diagnostics. Sélectionnez cette option pour afficher les informations des diagnostics. |
Laisser la sortie à l’état de mode programme | Sélectionnez cette option pour laisser la sortie à l’état de mode programme en cas d’échec des communications en mode programme. |
Faire passer la sortie à l’état de mode Défaut. | Sélectionnez cette option pour faire passer la sortie à l’état de mode défaut en cas d’échec des communications en mode programme. |
État de sortie en mode Défaut |
|
Durée de l’état de sortie du mode Défaut |
|
État final de l’état de sortie du mode Défaut | Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme Durée , le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel. |
Copier la configuration du point | Ouvre Copier la configuration du point . Sélectionnez cette option pour copier la configuration du point vers d’autres points. |
Fournir une réponse