Point0x - Sortie numérique (5015-U8IHFTXT)
Comment ouvrir Point0x - Sortie numérique ?
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnezCanaux > Point0x - Sortie numérique.
Utilisez
Point0x - Sortie numérique
pour configurer des points de sortie numérique. Vous pouvez :- contrôler la configuration du point
- spécifier si le point de sortie numérique tire le courant du canal
- contrôler les diagnostics d’absence de charge et de test d’impulsion
- ouvrir la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic
- spécifier l’état de sortie en mode programme
- spécifier ce qui se passe en cas d’échec des communications en mode programme
- spécifier la durée de l’état de sortie en mode Final et l’état final
- ouvrirCopier la configuration du pointpour utiliser la configuration actuelle pour d’autres points
Fournir une réponse