Point0x - Paramètres de Entrée numérique (5015-U8IHFTXT)
Point0x - Entrée horodatée numérique
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
Désactiver le point | Désactive la configuration du point. Cette option est désélectionnée par défaut. Sélectionnez cette option pour désactiver la configuration du point. |
Type de capteur |
|
Capteur à trois fils | Activée uniquement pour les modules universels. Définit le câblage utilisateur sur Capteur à trois fils. Cette option est désélectionnée par défaut. Sélectionnez cette option pour définir le câblage utilisateur sur Capteur à trois fils. Désélectionnez-la pour définir le câblage utilisateur sur Capteur à deux fils. |
Courant tiré du canal | Activée uniquement sur les modules universels. Cette option est sélectionnée par défaut. Sélectionnez cette option pour utiliser l’alimentation du canal. Désélectionnez-la pour utiliser une alimentation externe et supprimer les diagnostics sur la vis A. |
Diagnostics d’alimentation externe |
|
Durée de filtrage Désactivé -> Activé |
|
Durée de filtrage Activé -> Désactivé |
|
Seuils | Ouvre Modifier les seuils personnalisés . Sélectionnez cette option pour modifier les seuils personnalisés. |
Copier la configuration du point | Ouvre Copier la configuration du point . Sélectionnez cette option pour copier la configuration du point vers d’autres points. |
Fournir une réponse