Point0x - Entrée numérique (5015-U8IHFTXT)
Comment ouvrir Point0x - Entrée numérique ?
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnezCanaux > Point0x - Entrée numérique.
Utilisez
Point0x - Entrée numérique
pour configurer des points d’entrée numérique. Vous pouvez :- contrôler la configuration du point
- configurer les paramètres de type de capteur
- contrôler les diagnostics d’alimentation externe
- spécifier les durées de filtrage des entrées
- ouvrirModifier les seuils personnaliséspour personnaliser les seuils
- ouvrirCopier la configuration du pointpour utiliser la configuration actuelle pour d’autres points
Fournir une réponse