Paramètres de Canal0x - Sortie analogique (5015-U8IHFTXT)

Canal0x - Sortie analogique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver le canal
Désactive la configuration du canal. Cette option est désélectionnée par défaut.
Sélectionnez-la pour désactiver la configuration du canal.
Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés (comme les défauts d’absence de charge ou de fil coupé), ainsi que pour éviter l’allumage du FLT LED de ce canal.
Type de sortie
Spécifie le type de sortie.
Plage de sortie
Spécifie la plage de sortie du canal.
Activer HART
Active la fonctionnalité HART, qui crée une connexion HART agrégée pour les canaux. Cette option est sélectionnée par défaut.
Désélectionnez-la pour activer la fonctionnalité HART sur le canal.
Décalage de canal
(lecture seule)
Maintenir pour initialisation
(lecture seule)
Unités d’ingénierie
Spécifie l’unité utilisée pour les valeurs d’ingénierie haute et basse.
Signal haut
Définit la valeur Signal haut utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie haute lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Ingénierie haute
Définit la valeur Ingénierie haute utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal haut lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Signal bas
Définit la valeur Signal bas utilisée pour la mise à l’échelle, en unités de signal. Correspond à la valeur Ingénierie basse lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit la valeur Ingénierie basse utilisée pour la mise à l’échelle, en unités d’ingénierie. Correspond à la valeur Signal bas lors de la mise à l’échelle. Utilise l’équation de mise à l’échelle. Plus d’informations : Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle.
Copier la configuration du canal
Ouvre
Copier la configuration du canal
. Sélectionnez cette option pour utiliser la configuration actuelle du canal pour d’autres canaux du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal