Affichage Groupe de canaux 2
Utilisez les paramètres de l’affichage
Groupe de canaux 2
sur un commutateur Stratix 5410 pour :- Surveiller la santé des LAN sur le réseau de protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP).
- Réinitialiser le compteur de diagnostic.
CONSEIL:
Ces informations sont uniquement disponibles en ligne et lorsque l’entité de redondance de liaison (Link Redundancy Entity, LRE) est activée.
Le fonctionnement du protocole de redondance parallèle (Parallel Redondance Protocol, PRP) requiert deux réseaux physiques distincts. Ces réseaux sont étiquetés LAN A et LAN B.
Paramètre | Description |
|---|---|
Mode Réseau | Indique que le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible avec le protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP). |
Diagnostics | Affiche des informations sur les compteurs et l’état de chaque LAN. |
État du réseau | Affiche l’état du LAN.
|
Nombre de défauts réseau | Affiche le nombre de fois que le paramètre État du réseau est passé de OK à Défaut depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. |
Nombre de transmissions | Affiche le nombre de trames balisées PRP transmises sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. |
Nombre de réceptions | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. |
Nombre de LAN erronés | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN incorrect depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Par exemple, une trame balisée PRP du LAN A reçue sur le LAN B (ou vice versa). Signifie généralement qu’un fil connecte le LAN A et le LAN B. |
Nombre d’entrées uniques | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN, mais pas sur l’autre, depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Signifie généralement que la connexion ou des trames ont été perdues sur l’autre LAN. |
Nombre d’entrées en double | Affiche le nombre de trames balisées PRP reçues sur un LAN, mais précédemment reçues sur un autre LAN, depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Astuce : Ce nombre augmente pendant le fonctionnement normal et n’est pas une indication de défaut. |
Nombre d’entrées multiples | Affiche le nombre de trames balisées PRP pour lesquelles des doublons ont été reçus sur chaque LAN depuis la dernière opération de réinitialisation des compteurs ou la dernière mise sous tension. Signifie généralement que le réseau est configuré de manière incorrecte (par exemple, présence d’une boucle de routage). |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Réinitialiser les compteurs | Définit les valeurs du compteur PRP sur zéro, puis actualise les valeurs à l’aide des valeurs actuelles du compteur. |
Fournir une réponse