Rafraîchir la communication avec le commutateur
Rafraîchir
devient disponible dans les affichages et vous permet d’actualiser manuellement les données du commutateur selon vos besoins.
CONSEIL:
si vous avez apporté des modifications aux données de l’onglet du dispositif, écrivez les données sur le commutateur avant de rafraîchir la communication. Toute modification non écrite sur le dispositif est perdue si vous rafraichissez la communication avant de sélectionner
Définir
.Pour rafraîchir la communication avec le commutateur
- Dans l’onglet du dispositif, dans l’affichage sur lequel vous visualisez les informations, sélectionnezRafraîchir. Les dernières données du commutateur sont récupérées et affichées.
Fournir une réponse