Boîte de dialogue Diagnostics du câble

Utilisez la boîte de dialogue
Diagnostics du câble
pour diagnostiquer un problème de câble :
  • Exécuter un test Diagnostics du câble
  • Afficher l’état des câbles
IMPORTANT:
  • Pour effectuer un test de câble valide des ports Gigabit, vous devez d’abord configurer le port Gigabit comme type de support RJ45 dans l’interface Web du Gestionnaire de périphériques.
  • Le test peut interrompre les connexions au dispositif et à tout dispositif connecté via le dispositif. Le test peut également interrompre la connexion entre la station de travail et l’automate.
    Vous devez disposer du privilège approprié pour exécuter le test.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal