Paramètres de l’affichage NAT
L’affichage
NAT
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Instances Network Address Translation (NAT) | |
Nom de l’instance | Affiche le nom unique de l’instance NAT. |
VLAN Gi1/1 | Affiche les VLAN affectés à l’instance NAT sur le port Gi1/1. |
VLAN Gi1/2 | Affiche les VLAN affectés à l’instance NAT sur le port Gi1/2. |
VLAN Gi1/3 | Affiche les VLAN affectés à l’instance NAT sur le port Gi1/3. |
VLAN Gi1/4 | Affiche les VLAN affectés à l’instance NAT sur le port Gi1/4. |
Diagnostics | Ouvre Diagnostics NAT pour afficher les informations de diagnostic d’une instance. |
Diagnostics globaux | |
Traductions actives actuelles | Affiche le nombre total de traductions qui se sont produites au cours des 90 dernières secondes sur toutes les instances NAT. |
Nombre total de traductions | Affiche le nombre total de traductions sur toutes les instances NAT. |
Nombre total de paquets traduits | Affiche le nombre total de traductions sur toutes les instances NAT. |
Nombre total de paquets non traduits | Affiche le nombre total de paquets qui ont été contournés et abandonnés sur toutes les instances NAT. |
![]() | Ouvre Ajouter/Modifier une instance NAT pour créer une instance NAT. |
![]() | Ouvre Ajouter/Modifier une instance NAT pour modifier la configuration d’une instance NAT. |
![]() | Supprime l’instance NAT. Lorsque l’instance NAT est supprimée, tous les paramètres de traduction associés à l’instance NAT sont également supprimés. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse