Paramètres de l’affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Avancé
L’affichage
Avancé
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Autorisations de trafic | Types de paquets entrants et sortants non gérés par NAT.
|
Entrant | Spécifie comment traiter chaque type de paquet entrant.
|
Sortant | Spécifie comment traiter chaque type de paquet sortant.
|
Paquets de correction | Indique que les protocoles de correction sont activés. Si la case est décochée, les protocoles de correction sont désactivés.
|
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse