Boîte de dialogue Installation rapide
Il y a deux façons d’accéder à la boîte de dialogue Installation rapide :
- Si vous avez appuyé sur le boutonInstallation rapidedu commutateur, sélectionnez n’importe quel onglet. La boîte de dialogue Installation rapide apparaît.
- Si l’adresse a été saisie mais n’a pas été envoyée au commutateur, sélectionnez n’importe quel onglet.
- Un message d’erreur s’affiche.
- Suivez les étapes indiquées dans le message d’erreur et sélectionnezOK.
- La boîte de dialogue Installation rapide apparaît.
Utilisez cette boîte de dialogue pour configurer l’adresse IP et d’autres paramètres pour ce commutateur. L’adresse IP peut être attribuée manuellement (statique) ou automatiquement par un serveur avec protocole de configuration d’hôte dynamique (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP).
Une fois que vous avez terminé l’installation rapide, le commutateur exécute une macro globale (ab-global). Cette macro configure le commutateur pour les applications d’automatisation industrielle qui utilisent le protocole EtherNet/IP. Cette macro définit de nombreux paramètres, dont les principaux paramètres suivants :
- Activer Snooping et Querier Internet Group Management Protocol (IGMP)
- Activer CIP
- Configurer les paramètres de qualité de service (Quality of Service, QoS) et classer CIP, PTP (Precision Time Protocol) et les autres trafics (ne s’applique pas aux commutateurs avec des révisions de micrologiciel allégées)
- Active les alarmes, SYSLOG et les notifications Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Active le protocole RSTP (Rapid Spanning Tree), la protection de l’unité de données du protocole de pont (Bridge Protocol Data Unit, BPDU), le filtre BPDU et la protection de boucle
Attribuez manuellement l’adresse IP pour utiliser la même adresse IP. Contactez un administrateur réseau ou le centre d’informations réseau pour obtenir une adresse IP unique à attribuer au commutateur.
CONSEIL:
Pour une adresse IP affectée manuellement sur un réseau utilisant un serveur DHCP, assurez-vous qu’elle ne se trouve pas dans la plage d’adresses que le serveur DHCP attribuera automatiquement aux autres dispositifs. Cela permet d’éviter les conflits d’adresses IP entre le commutateur et un autre dispositif.
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse