Copier les fichiers de configuration ou l’image IOS
Utilisez l’affichage
Synchronisation de carte SD Flash
pour copier les fichiers de configuration et le système d’exploitation du commutateur vers et depuis une carte SD Flash, lorsqu’une carte SD est présente. Les fichiers de configuration comprennent les fichiers config.text et vlan.dat.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
Pour copier les fichiers de configuration ou l’image IOS vers la carte SD
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezSynchronisation de carte SD Flash.
- Dans l’affichageSynchronisation de carte SD Flash, dans la sectionCopier du commutateur vers la carte SD FlashouCopier de la carte SD Flash vers le commutateur, sélectionnez l’un des deux boutons suivants selon vos besoins :
- Copier la configuration- Copiez les fichiers de configuration.
- Copier l’image IOS- Copiez l’image IOS.CONSEIL:si plusieurs images IOS sont synchronisées avec la carte Flash embarquée du commutateur, vous pouvez rencontrer un échec de synchronisation. La solution consiste à vider manuellement suffisamment d’espace Flash à l’aide de l’interface de ligne de commande.
- Lorsqu’un message apparaît et vous demande d’écraser les fichiers, sélectionnezOui.
Fournir une réponse