Paramètres de l’affichage Synchronisation de carte SD Flash

L’affichage
Synchronisation de carte SD Flash
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
État de la carte SD Flash
Carte Flash SD présente
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer qu’une carte SD est présente. Si aucune carte n’est présente, les autres options de la page sont vides ou grisées.
État de la carte SD Flash
Affiche l’état de la carte SD. Les valeurs disponibles sont :
  • Fonctionnel
  • Non autorisé
  • Carte corrompue
  • Fichiers de carte corrompus
État de synchronisation
Fichiers de configuration
Affiche l’état de synchronisation actuel des fichiers config.text et vlan.dat sur la carte SD et la mémoire Flash embarquée du commutateur. Les valeurs disponibles sont :
  • Synchronisé
  • Non synchronisé
  • Synchronisation vers la carte SD
  • Copie vers la mémoire Flash
  • Échec de la synchronisation
Image IOS
Affiche l’état de synchronisation actuel de l’image IOS sur la carte SD et la mémoire Flash embarquée du commutateur. Les valeurs disponibles sont :
  • Synchronisé
  • Non synchronisé
  • Synchronisation vers la carte SD
  • Copie vers la mémoire Flash
  • Échec de la synchronisation
Copier de la carte SD Flash vers le commutateur
Copie les fichiers de configuration ou l’image IOS depuis la carte SD vers la mémoire Flash embarquée du commutateur.
  • Copier la configuration
    - Copie les fichiers de configuration depuis la carte SD vers la mémoire Flash embarquée du commutateur. Cela inclut les fichiers config.text et vlan.dat.
  • Copier l’image IOS
    - Copie l’image IOS depuis la carte SD vers la mémoire Flash embarquée du commutateur.
Copier du commutateur vers la carte SD Flash
Copie les fichiers de configuration ou l’image IOS depuis la mémoire Flash embarquée du commutateur vers la carte SD.
  • Copier la configuration
    - Copie les fichiers de configuration depuis la mémoire Flash embarquée du commutateur vers la carte SD. Cela inclut les fichiers config.text et vlan.dat.
  • Copier l’image IOS
    - Copie l’image IOS depuis la mémoire Flash embarquée du commutateur vers la carte SD.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal