Configurer les ports PoE (Power over Ethernet)

L’alimentation PoE (Power over Ethernet) fournit une alimentation électrique ainsi que des données sur un câble Ethernet unique aux terminaux. Utilisez l’affichage
PoE
pour limiter la puissance totale prise en charge et configurer le mode de gestion de l’alimentation et les paramètres d’alimentation pour les ports individuels. Pour le dispositif Stratix 5410, vous pouvez également définir la priorité de l’alimentation utilisée par le port.
Conditions préalables
  • Le dispositif est en ligne.
Pour configurer les ports PoE
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    PoE
    .
  2. Dans l’affichage
    PoE
    , dans la colonne
    Mode
    , sélectionnez si le mode de gestion de l’alimentation est
    Auto
    ,
    Désactivé
    ou
    Statique
    .
    1. Si le
      Mode
      est défini sur
      Auto
      , dans la colonne
      Limite de puissance
      , saisissez un niveau de puissance compris entre 4 W et 30 W.
    2. Si le
      Mode
      est défini sur
      Statique
      , dans la colonne
      Alimentation utilisée
      , saisissez une valeur comprise entre 4 W et 30 W.
  3. Pour le Stratix 5410, dans la colonne
    Priorité de l’alimentation
    , sélectionnez si la priorité de l’alimentation est
    Haute
    ou
    Basse
    .
  4. Dans le champ
    Puissance totale prise en charge
    , saisissez une valeur comprise entre 4 W et 30 W pour limiter la quantité totale d’énergie disponible pour le PoE. La source d’alimentation détermine cette valeur.
  5. Sélectionnez
    Définir
    pour envoyer les paramètres vers le commutateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal