Affichage Configuration des ports
Utilisez l’affichage
Configuration des ports
pour visualiser et configurer les propriétés du port. Les paramètres définissent comment les données sont envoyées et reçues entre le port et le dispositif connecté. L’affichage Configuration des ports
n’est disponible que pour les dispositifs dotés d’un port Ethernet intégré, et les valeurs configurées ne s’affichent que lorsque le dispositif est en ligne.Pour les dispositifs automates, vous pouvez :
- Afficher les paramètres de configuration des ports.
- Rafraîchir la communication pour obtenir du dispositif les dernières informations sur les paramètres de configuration des ports.
Pour les dispositifs non automates, vous pouvez :
- Configurer les paramètres des ports.IMPORTANT:La configuration des paramètres de port nécessite d’écrire des données sur le dispositif, ce qui interrompt la connexion à l’automate et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue avant de continuer.
- Réinitialisez le dispositif, si les modifications apportées aux paramètres de configuration nécessitent une réinitialisation.Si l’automate nécessite une mise sous tension pour appliquer les paramètres, le message suivant s’affiche :Changes to Speed and Duplex require controller power cycle.Si l’automate ne nécessite pas de mise sous tension pour appliquer les paramètres, le message ne s’affiche pas.
- Afficher les paramètres de configuration des ports.
- Rafraîchir la communication pour obtenir du dispositif les dernières informations sur les paramètres de configuration des ports.
Fournir une réponse