Paramètres de l’affichage Entrées
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Indique le nombre de points auxquels la configuration s’applique. |
Fonctionnement du point Type | Spécifie le mode d’évaluation d’une paire de points. Les valeurs valides incluent :
Type de fonctionnement du point est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité. |
Fonctionnement du point Durée de discordance | Spécifie le délai maximal pendant lequel une paire de points peut se trouver dans un état inadmissible avant qu’une erreur d’état ne soit enregistrée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 65 530 ms par incréments de 10 ms. La Durée de discordance de fonctionnement du point est grisée lorsque le Type de fonctionnement du point est défini sur Simple , lorsque le dispositif est en mode Exécution ou que le projet est en mode de sécurité. |
Mode Point | Spécifie un mode pour chaque point d’entrée. Les valeurs possibles incluent :
Pour connaître les combinaisons valides, reportez-vous à la section Combinaisons Mode Point valides. Mode Point est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité. |
Source de test | Spécifie le point de sortie de test utilisé avec chaque entrée.
|
Durée de délai d’entrée Désactivé -> Activé/Activé -> Désactivé | Spécifie la valeur Durée de délai d’entrée pour les transitions Désactivé à Activé ou Activé à Désactivé. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 ms et 126 ms par incréments de 6 ms, 0 étant la valeur par défaut. Durée de délai d’entrée est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité. |
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée | Spécifie la durée minimale pendant laquelle une erreur d’entrée de sécurité ou de sortie de test doit être verrouillée. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 65 530 par incréments de 10. La valeur par défaut est 1000. Durée de verrouillage des erreurs d’entrée est grisé en mode Exécution ou lorsque le projet est en mode de sécurité. |
Fournir une réponse