Combinaisons Mode Point valides
Lorsque le
Type de fonctionnement du point
est défini sur Simple
, tous les modes sont valides pour les points pairs et impairs.Lorsque le
Type de fonctionnement du point
est défini sur Équivalent
ou Complémentaires
, les combinaisons suivantes sont valides :Mode Point impair | Mode Point pair |
|---|---|
Non utilisé | Non utilisé |
Test d’impulsion de sécurité | Test d’impulsion de sécurité |
Test d’impulsion de sécurité | Sécurité |
Sécurité | Test d’impulsion de sécurité |
Sécurité | Sécurité |
Fournir une réponse