La valeur n’est pas un multiple de 10
La valeur
Durée de discordance
ou la valeur Durée de verrouillage des erreurs d’entrée
n’est pas un multiple de 10. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65 530 par incréments de 10, puis appliquez les modifications.Fournir une réponse