Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

La puissance derrière la production de pétrole et de gaz : les variateurs de fréquence intelligents

Découvrez 6 façons dont les variateurs de fréquence (VFD) contribuent à améliorer la production de Pétrole et gaz, la fiabilité des équipements et l'efficacité énergétique

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plate-forme de construction offshore à plusieurs étages de jour pour la production de pétrole et de gaz

Résumé

  • De la chaleur du désert à l'humidité en mer, en passant par des plates-formes isolées à des kilomètres de la stabilité du réseau, les sites Pétrole et gaz mettent à l'épreuve la durée de vie des équipements électriques critiques
  • Les variateurs de fréquence intelligents (VFD) peuvent s'adapter à des environnements de processus extrêmes et à des exigences de commande de moteur changeantes
  • Les variateurs de fréquence offrent des économies d'énergie (et de coûts) substantielles, une fiabilité accrue et moins de maintenance que les démarreurs progressifs ou les démarreurs directs
  • Découvrez 6 raisons essentielles pour lesquelles les producteurs de Pétrole et gaz utilisent des variateurs de fréquence intelligents

Les producteurs de pétrole et de gaz sont soumis à une pression énorme pour fournir plus de temps de fonctionnement, de production et d'efficacité avec moins de ressources et des réglementations environnementales plus strictes.

Alors même que les prix des matières premières fluctuent et que les budgets d'investissement se resserrent, les opérateurs sont confrontés à des demandes croissantes de réduction des émissions de carbone, de modernisation des équipements et d'amélioration de la sécurité dans des environnements éloignés et difficiles.

Dans ce contexte, les producteurs de pétrole et de gaz réévaluent les hypothèses de longue date sur l'origine réelle des gains d'efficacité. Et de plus en plus, ils trouvent des opportunités dans une technologie qui alimente presque toutes les opérations sur le terrain : les moteurs électriques.

Dans les installations en amont, intermédiaires et en aval, les moteurs entraînent des pompes, des compresseurs, des ventilateurs, des souffleries, des centrifugeuses et des dizaines de systèmes auxiliaires. Le passage de la commande mécanique à la commande intelligente des moteurs, en particulier à l'aide de  variateurs de fréquence (VFD), est l'une des stratégies de modernisation les plus accessibles et les plus rentables dans les opérations industrielles aujourd'hui.

Variateurs de fréquence (VFD)
Variateurs de fréquence (VFD)
Variateurs de fréquence (VFD)
Découvrez les variateurs de fréquence (VFD), conçus pour améliorer la commande de moteur, l'efficacité énergétique et les performances dans les applications d'automatisation industrielle.
En savoir plus

Efficacité énergétique et réduction des émissions : double priorité

Les objectifs de développement durable ne sont plus des aspirations à long terme, mais des indicateurs de performance immédiats. De nombreux opérateurs Pétrole et gaz travaillent à remplacer les équipements à gaz et à électrifier davantage le champ, non seulement pour réduire les émissions de carbone, mais aussi pour réduire la consommation de carburant, minimiser le torchage et répondre aux attentes réglementaires.

Les processus à moteur représentent une source majeure d’économies d’énergie potentielles. La régulation mécanique traditionnelle gaspille de la puissance et ajoute du stress aux équipements. Les variateurs de fréquence, en revanche, ajustent la vitesse du moteur pour correspondre à la demande réelle, réduisant souvent la consommation d’énergie de manière spectaculaire tout en maintenant le débit ou la pression requis.

Par exemple, selon les lois d’affinité, un moteur de 745 kW (1000 Hp) entraînant une pompe centrifuge à moitié de sa vitesse peut consommer aussi peu que 12.5 % de la puissance à pleine charge (soit 93.125 kW) tout en fournissant le débit nécessaire à la production. Si le coût de l’énergie est de USD 0,10 par kWh et que le variateur de fréquence fonctionne en continu, vous réalisez jusqu’à USD 81000,00 d’économies d’énergie annuelles.

Alors que les producteurs poursuivent des stratégies d’électrification, l’exploitation de variateurs de fréquence intelligents devient une base d’opérations à faibles émissions de carbone et à haute efficacité.

Comparez l'efficacité des variateurs de fréquence PowerFlex à celle de la concurrence
Deux ingénieurs inspectent les fonctions électroniques et mécaniques d'une pompe hydraulique. L'un des ingénieurs tient un ordinateur portable ouvert.
Outils
Comparez l'efficacité des variateurs de fréquence PowerFlex à celle de la concurrence

Découvrez comment les variateurs de fréquence Allen-Bradley peuvent vous aider à maximiser l'efficacité énergétique et à réduire les coûts d'exploitation.

Améliorer la production de pétrole et de gaz dans des conditions en constante évolution

Les processus de pétrole et de gaz ne fonctionnent que rarement dans des conditions stationnaires. La teneur en eau, les débits, les ratios de gaz et les exigences de pression évoluent constamment tout au long du cycle de vie d'un puits. Les solutions mécaniques ne sont tout simplement pas conçues pour s'adapter en temps réel.

C'est là que  la commande intelligente de moteur a un impact mesurable. Les variateurs de fréquence peuvent ajuster automatiquement la vitesse lorsque les conditions de procédé changent, par exemple lorsque la teneur en eau augmente soudainement ou lorsque les exigences de débit évoluent, aidant ainsi les opérateurs à stabiliser la production, à réduire le gaspillage d'énergie et à éviter la surpression des équipements.

En permettant aux pompes, compresseurs et ventilateurs de réagir de manière dynamique, les variateurs de fréquence aident les producteurs à maintenir le débit même lorsque le réservoir ou le système se comporte de façon imprévisible. Cette flexibilité se traduit directement par des coûts d'exploitation plus faibles, une fiabilité accrue et moins d'interventions manuelles.

S'épanouir dans des environnements difficiles, isolés et à puissance limitée

De la chaleur du désert à l'humidité en mer, en passant par les plates-formes isolées à des kilomètres de la stabilité du réseau, de nombreux sites de pétrole et de gaz mettent à l'épreuve la durée de vie des équipements électriques sensibles.

Calculez les économies d'énergie pour les ventilateurs et les pompes
Un ingénieur asiatique prélève de l’eau dans un bassin de traitement des eaux usées pour vérifier la qualité de l’eau après le processus de traitement des eaux usées dans un environnement industriel.
Outils
Calculez les économies d'énergie pour les ventilateurs et les pompes

Utilisez notre outil pour estimer vos économies d'énergie potentielles et vos réductions de carbone. Les données constituent un argument solide en faveur de l'investissement dans les variateurs de fréquence PowerFlex.

La puissance derrière la production de pétrole et de gaz...

Vos installations s'appuient sur les moteurs qui alimentent vos opérations.

Boostez la productivité, la disponibilité et l'efficacité énergétique grâce aux variateurs PowerFlex®. Nos variateurs de fréquence intelligents permettent à vos moteurs d'offrir leurs meilleures performances.

Main Image

La technologie VFD qui minimise la distorsion harmonique contribue à maintenir la qualité de l’alimentation et la santé des équipements. Ceci est particulièrement critique pour les opérations à distance – situées loin des sources de production d’énergie, où les chutes de tension, les harmoniques et une alimentation incohérente peuvent perturber la production ou endommager les actifs.

Recherchez des solutions de commande de moteur avec des indices de protection appropriés pour l’environnement et envisagez des solutions groupées qui combinent des variateurs de fréquence avec d’autres équipements de commande dans des boîtiers durables pour mieux résister aux conditions de ces environnements difficiles.

Même dans des environnements extrêmes, les variateurs de fréquence peuvent aider les opérateurs à maximiser la durée de fonctionnement là où cela compte le plus : à l’extrémité du champ.

Pourquoi les variateurs de fréquence sont essentiels

L’adoption des variateurs de fréquence s’accélère dans l’industrie Pétrole et gaz pour 6 raisons essentielles :

1. Réduction de la consommation d’énergie tout en maintenant le débit et la pression requis

2. Fiabilité améliorée et usure réduite sur les pompes et les compresseurs

3. Qualité de l’alimentation améliorée grâce à l’atténuation des harmoniques et aux capacités de régénération

4. Commande en temps réel qui répond aux conditions changeantes du réservoir ou du procédé

5. Réduction du coût total du cycle de vie grâce à une maintenance réduite et une durée de vie prolongée des équipements

6. Réduction des émissions de carbone grâce à l’électrification et à l’utilisation optimisée des moteurs

Que votre objectif soit de stabiliser la production, de réduire la consommation de carburant, de moderniser l’infrastructure ou d’atteindre des objectifs de durabilité, les variateurs de fréquence permettent d’obtenir un retour sur investissement mesurable dans presque toutes les applications à entraînement moteur.

Où s’intègrent les variateurs de fréquence PowerFlex®

Au plus haut niveau, les producteurs de Pétrole et gaz choisissent généralement la technologie de variateur de fréquence en fonction du profil de couple de leur charge :

Applications à couple variable (pompe centrifuge, ventilateurs, compresseurs)

  • PowerFlex 753 VFDs : Les variateurs de fréquence à usage général pour pompes et compresseurs, offrant une commande de vitesse fiable, une connectivité puissante et des économies d’énergie significatives
  • PowerFlex 525 VFDs : compacts, économiques et conçus pour les ventilateurs, les pompes de plus petite taille, les agitateurs, les mélangeurs et les systèmes auxiliaires

Applications à couple constant (pompes alternatives, pompes à cavité progressive, pompes à tige, pompes à vis)

  • PowerFlex 753 VFDs : Ce cheval de bataille est couramment utilisé dans les applications de pompage, offrant des performances fiables et une valeur convaincante pour les applications Pétrole et gaz critiques.
  • PowerFlex 755T-series VFDs : Commande intelligente de moteur. Variateurs de fréquence hautes performances avec commande adaptative pour un couple précis, atténuation des harmoniques, régénération et prise en charge de systèmes multi-moteurs
  • Variateurs de fréquence moyenne tension PowerFlex 6000T et basse tension PowerFlex 755T avecTotalFORCE® sont construits sur une plate-forme connectée qui rationalise l’intégration et accélère la mise en service. L’auto-surveillance et l’analyse prédictive sont des fonctionnalités standard, offrant une maintenance proactive et une durée de fonctionnement plus élevée

Avez-vous besoin d’optimiser vos opérations Pétrole et gaz ? Trouvez rapidement le variateur de fréquence adapté à votre application. Essayez notre outil de sélection de variateur.

Drillmec optimise les opérations de captage du carbone grâce au déploiement d’une solution de commande de précision
Drillmec optimise les opérations de captage du carbone grâce au déploiement d’une solution de commande de précision
Case Study
Case Study
Drillmec optimise les opérations de captage du carbone grâce au déploiement d’une solution de commande de précision
Drillmec est un leader international dans la conception, la fabrication et la distribution de foreuses et d'équipements de travail pour les applications terrestres et offshore, ainsi que d’une large gamme d’équipements de forage.
Lire maintenant
La modernisation d’un puit de forage pétrolier et gazier permet de réaliser des économies d'énergie significatives grâce aux variateurs régénératifs
La modernisation d’un puit de forage pétrolier et gazier permet de réaliser des économies d'énergie significatives grâce aux variateurs régénératifs
Case Study
Case Study
La modernisation d’un puit de forage pétrolier et gazier permet de réaliser des économies d'énergie significatives grâce aux variateurs régénératifs
DSI, un intégrateur système, a déployé des variateurs PowerFlex 755TR pour moderniser l'infrastructure d'une entreprise énergétique mondiale et jeter les bases d’une croissance continue.
Lire maintenant
ROK Talk sur les variateurs, épisode 21 : les variateurs de fréquence sont-ils la clé d'une exploitation Pétrole et gaz plus intelligente ?
Un logo hexagonal Allen-Bradley encadré dans une tête de microphone. Texte à côté indiquant ROK Talk on drives.
ROK Talk sur les variateurs, épisode 21 : les variateurs de fréquence sont-ils la clé d'une exploitation Pétrole et gaz plus intelligente ?

Découvrez comment les variateurs de fréquence transforment l'industrie du Pétrole et gaz. Jim et Sam sont rejoints par l'expert du secteur Ron Busse pour discuter des applications réelles, des économies d'énergie, de l'optimisation des processus et du rôle de l'automatisation dans l'atteinte des objectifs de durabilité. Découvrez comment surmonter les défis d'infrastructure, la conformité aux harmoniques, les solutions régénératives et comment une commande de moteur plus intelligente peut aider les opérateurs à faire plus avec moins tout en réduisant leurs émissions de carbone.

En savoir plus

Publié 7 août 2026

Sujets: Optimize Production Drive Sustainability Production Automation Automatisation et commande industrielles Fabrication intelligente Pétrole et Gaz Production d’énergie Commande de moteurs

S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Les variateurs de fréquence intelligents augmentent la productivité et réduisent les coûts énergétiques
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose