Loading

Technologie VFD intelligente

Les variateurs de fréquence PowerFlex® dotés de la technologie TotalFORCE® augmentent la productivité et la durée de fonctionnement
Demander une démonstration
Ingénieure dans une usine, portant un gilet de sécurité jaune, des écouteurs et un casque, debout devant des machines
Produits
  • Matériel
  • Logiciel

Relevez vos plus grands défis de production avec un variateur de fréquence PowerFlex

Bénéficiez d'analyses prédictives, d'une commande adaptative et bien plus encore

Les variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE offrent une commande moteur hautes performances, des capacités d'auto-surveillance avancées et des donnée temps réel du système opérationnel. Les clients exploitent cette technologie intelligente pour :

  • Augmenter la productivité
  • Accroître la disponibilité des équipements
  • Améliorer les économies d'énergie et de maintenance

Quel que soit votre secteur ou votre application, les variateurs de fréquence PowerFlex basse tension et moyenne tension peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de production et d'efficacité opérationnelle.

95 % des entreprises industrielles du Fortune 100 utilisent les produits et services de Rockwell Automation et de ses partenaires

Augmentez la productivité avec les variateurs de fréquence intelligents 

Transformez votre ligne de fabrication en un avantage stratégique

Souvent les piliers de vos opérations, les variateurs de fréquence PowerFlex fournissent la puissance nécessaire pour une productivité optimale et fournissent la donnée temps réel pour permettre à vos équipes de prendre des décisions rapides afin de rester opérationnelles.

Contrairement aux autres variateurs de fréquence du marché, les variateurs de fréquence PowerFlex avec technologie TotalFORCE peuvent :

  • Réduire le temps de démarrage grâce à un réglage automatique du variateur et à une commande adaptative qui s'adapte automatiquement aux conditions de fonctionnement et s'ajuste pour maintenir la production
  • Prédire la durée de vie des composants internes, surveiller les actifs attachés et fournir des notifications avancées pour réduire les temps d'arrêt imprévus
  • Éviter les déchets de production grâce à des informations avancées pour réduire les arrêts imprévus
  • Fournir une couche de défense contre les effets de la corrosion avec la protection contre les gaz corrosifs XT
VIDÉO
Les systèmes de commande industriels en temps réel augmentent la production

Les systèmes de commande de moteur intelligents peuvent faire la différence entre le profit et la perte. Les variateurs de fréquence PowerFlex offrent une commande de moteur précise. De plus, les donnée temps réel du système d'exploitation permettent d'accroître la productivité, la durée de fonctionnement et les économies d'énergie.

Les temps d'arrêt imprévus coûtent près de USD 50000000000,00 par an aux industriels – Forbes

Réduisez les temps d'arrêt des équipements grâce à la maintenance prédictive

Les variateurs de fréquence PowerFlex avec technologie TotalFORCE offrent une approche proactive du temps de fonctionnement.

Avec les bonnes informations sur l’état de votre système, vous pouvez réduire les temps d’arrêt, les coûts de maintenance et de pièces de rechange, ainsi que l’usure mécanique.

Les opérateurs sont informés des problèmes susceptibles de compromettre l’état des variateurs de fréquence ou des moteurs, tels que la surchauffe, les fusibles grillés ou les heures de fonctionnement des composants. Grâce aux données d’analyse prédictive, vous pouvez agir et contrôler votre arrêt, réparer ou remplacer l’équipement pendant les temps d’arrêt planifiés.

Augmentez le temps de fonctionnement de l’équipement avec des donnée temps réel :

  • Modélisation des sorties attendues de l’équipement
  • Réception de notifications sur un réseau Ethernet sécurisé lorsque les composants du variateur atteignent un stade prédéfini de la durée de vie prévue
  • Réception des données de performance de la commande du moteur en temps réel – surveillance continue de l’état du système
  • Définition de modèles analytiques pour mesurer la température ambiante, la vitesse de l’équipement ou d’autres caractéristiques
Augmenter la productivité et le temps de disponibilité
Deux personnes portant des casques et des gilets de sécurité jaunes, regardant des moniteurs affichant des plans d’atelier
Brochure
Augmenter la productivité et le temps de disponibilité

Les variateurs c.a. PowerFlex® 755T offrent une commande de moteur flexible et haute performance pour les applications industrielles exigeantes.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Réduisez les coûts énergétiques avec un variateur de fréquence intelligent

Avantages de la technologie de variateur de fréquence intelligente
Vue aérienne de l'extérieur d'une grande usine sidérurgique au loin. Trois sections de l'usine sont identifiées par des points colorés et des noms : Control room, four à arc électrique, Picking line.
Démonstration interactive
Avantages de la technologie de variateur de fréquence intelligente

L'investissement dans l'automatisation industrielle avec des variateurs de fréquence PowerFlex intelligents permet d'augmenter le flux de production et la durée de fonctionnement de l'usine grâce à :

  • Commande adaptative, anti-balancement
  • Analyses de donnée temps réel, alertes de maintenance prédictive
  • Atténuation des harmoniques et régénération de l'alimentation
Découvrez comment

La consommation d'énergie est l'un des coûts d'exploitation les plus importants dans la fabrication

Les variateurs de fréquence PowerFlex efficaces répondent aux nouvelles directives énergétiques pour l'éco-conception, vous permettant de dimensionner les variateurs en fonction des besoins en puissance de votre application.

  • La technologie active front end disponible fournit de l'énergie régénérative à l'alimentation entrante
  • La commande adaptative permet d'obtenir un réglage optimal du variateur pour maximiser le courant de sortie et le couple moteur
  • La pause énergétique réduit la vitesse du ventilateur et place les variateurs PowerFlex 755T ou l'alimentation de bus dans un état de faible consommation d'énergie
  • L'atténuation des harmoniques et la correction du facteur de puissance peuvent réduire la consommation d'énergie
  • La réduction de la vitesse du moteur peut permettre d'économiser jusqu'à 50 % de sa consommation d'énergie
  • Assurez des opérations à haute efficacité énergétique. Testez et validez la combinaison variateur de fréquence PowerFlex et moteur la plus productive
  • Réduisez les pics de consommation d'énergie avec un système de transfert synchrone utilisant des variateurs de fréquence PowerFlex 6000T. Il adapte la puissance de sortie à la puissance de la ligne du fournisseur d'électricité avec une transition de synchronisation et de désynchronisation transparente

Augmentez la productivité, la durée de fonctionnement et les économies d'énergie

Un variateur de fréquence PowerFlex avec technologie TotalFORCE fournit une intelligence de système de commande industrielle en donnée temps réel

Cadran d'horloge à 17 h

Pneumatiques et caoutchouc

Réduction du temps improductif d'au moins 10 % grâce à des variateurs PowerFlex efficaces

En savoir plus sur notre secteur automobile et pneumatique
Seau rouge de métaux RA renversant de l’eau

Métaux

Efficacité énergétique qui amortit le changement de technologie en moins de 6 mois

En savoir plus sur notre secteur de l’industrie métallurgique
fiche de cordon d’extension rouge

Exploitation minière

Les économies d'énergie dans de multiples applications et opérations sont supérieures à 30 %

En savoir plus sur notre secteur minier
puits de pétrole RA rouge

Pétrole et gaz

Optimisation de l'espace supérieure à 50 % par rapport à l'espace des variateurs traditionnels

En savoir plus sur notre secteur Pétrole et gaz
En savoir plus

Les variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE résolvent les problèmes industriels

  • Automobile et pneumatique
    À l'intérieur d'une usine de fabrication de pneus, des pneus se déplacent sur un convoyeur. L'opération est optimisée par des variateurs de fréquence intelligents qui contrôlent les moteurs tout au long du processus de production.
    Brochure
    Automobile et pneumatique

    Jusqu'à 200 matières premières différentes sont combinées avec la chimie, la physique et l'ingénierie pour fournir des pneus offrant le plus haut degré de confort, de performance, de fiabilité et de sécurité. Les variateurs de fréquence PowerFlex peuvent être utilisés pour presque l'ensemble du processus de production.

    Lire maintenant
  • Pétrole et gaz
    Les plates-formes pétrolières offshore dépendent des commandes de moteurs industriels, telles que les variateurs de fréquence PowerFlex, pour augmenter la productivité et la durée de fonctionnement. Panorama d'une plate-forme centrale de traitement de pétrole et de gaz au coucher du soleil, où les hydrocarbures sont produits, traités, puis envoyés à la raffinerie, à la pétrochimie, à l'usine de production d'électricité et à la barge-citerne pour l'exportation.
    Brochure
    Pétrole et gaz

    La nature concurrentielle de l'industrie du pétrole et gaz exige des entreprises qu'elles améliorent continuellement leurs opérations pour maintenir leur rentabilité. C'est pourquoi les entreprises spécifient une technologie de production intelligente dans les mises à niveau du système.

    Lire maintenant
  • Exploitation minière
    Cinq gros camions miniers jaunes transportent du charbon ou un autre minerai noir extrait d'une carrière à ciel ouvert.
    Brochure
    Exploitation minière

    Les équipements peu performants et les temps d'arrêt réduisent votre avantage concurrentiel. Une meilleure solution repose sur des équipements intelligents. Les variateurs de fréquence intelligents fournissent des donnée temps réel pour augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, tout en réduisant les coûts énergétiques et de maintenance. 

    Lire maintenant
  • Métaux
    De l’acier en fusion blanc et jaune vif est versé d’une grande benne dans une aciérie. Des étincelles blanches et de la fumée orange entourent l’activité.
    Brochure
    Métaux

    Les dispositifs de commande de moteur intelligents fournissent des données de fonctionnement en temps réel pour anticiper, résoudre rapidement ou éliminer les problèmes de production. La technologie de variateur de fréquence PowerFlex permet d'éviter les arrêts non planifiés qui peuvent coûter des milliers de USD par heure.

    Lire maintenant
  • Industrie des pâtes et papiers
    Grandes bobines de papier blanc posées sur le sol dans une usine de papier
    Brochure
    Industrie des pâtes et papiers

    Pour réussir sur les marchés internationaux concurrentiels, les entreprises doivent adopter des technologies de production innovantes. Une main-d'œuvre et des processus inefficaces peuvent éliminer votre avantage concurrentiel. Les variateurs PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE font partie de la solution dont vous avez besoin.

    Lire maintenant

Options de variateur de fréquence intelligentes


VIDÉO
Les variateurs de fréquence PowerFlex 755TR fournissent des solutions régénératives

Cette vidéo illustre les avantages du matériel modulaire et des composants intégrés.

VIDÉO
Systèmes PowerFlex 755TM pour solutions de bus commun

En savoir plus sur les systèmes de variateur à bus commun PowerFlex 755TM.

VIDÉO
Variateurs de fréquence PowerFlex 755T avec protection contre les gaz corrosifs XT

En savoir plus sur les variateurs PowerFlex 755T avec protection contre les gaz corrosifs XT. Découvrez comment les variateurs PowerFlex 755T avec XT peuvent vous aider à protéger votre équipement dans vos applications corrosives.


Que la Force (totale) soit avec vous !

Dans ROK Talk on Drives, épisode 5, Jim et Neal vous proposent une plongée approfondie dans un sujet qui tient à cœur à Jim : la technologie TotalFORCE. TotalFORCE est la technologie de commande commune aux variateurs de fréquence PowerFlex 755T basse tension et PowerFlex 6000T moyenne tension d’Allen‑Bradley. Les invités spéciaux sont Sayantani Ganguly, spécialiste des variateurs de fréquence moyenne tension, et Adam Davis, spécialiste des variateurs de fréquence basse tension.

Vidéos PowerFlex 755T TotalFORCE

Regarder une vidéo est souvent le moyen le plus simple de traiter de nouvelles informations. Laissez-nous vous aider – consultez ces vidéos PowerFlex 755TS TotalFORCE. Passez à la vitesse supérieure avec des vidéos sur la précision du couple, la commande adaptative, la maintenance prédictive et la technologie anti-balancement.

Regarder maintenant
Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l’automatisation.

Nous contacter
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs de fréquence (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Technologie VFD intelligente
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose