Loading

Logiciel de conception et de configuration

Programmez. Simulation. Configurez. Visualisez.
Logiciel de conception et de configuration hero image
Automatisation et commande industrielles
    • Présentation
    • Logiciel de conception et configuration
    • Logiciel de conception et configuration
    • Commande Micro
    • Commande Micro
  • Architecture Intégrée
    • Présentation
    • Alimentation groupée intelligente
    • Alimentation groupée intelligente
    • Variateur de fréquence intelligent
    • Variateur de fréquence intelligent
    • Automatisation des robots industriels
    • Automatisation des robots industriels
    • Informatique évolutive
    • Informatique évolutive
    • Appareils intelligents
    • Appareils intelligents
    • Corrosive Gas
    • Corrosive Gas

Simplifiez le développement de machines autonomes dans plusieurs secteurs grâce au logiciel Connected Components Workbench™. Le logiciel de conception intégré de votre système de commande Micro : Connected Components Workbench, permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les visualiser avec un éditeur d'interface homme-machine (IHM). Ce logiciel permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine. 


En savoir plus sur le logiciel Connected Components Workbench

Notre logiciel a été développé sur la base des technologies éprouvées de Rockwell Automation et Microsoft Visual Studio. Ce logiciel de conception intuitif est :

  • Simple à programmer : simplifie la programmation grâce aux exemples de code et aux blocs fonctionnels définis par l'utilisateur
  • Simple à simuler :: programmation et test de l'application sans matériel, en utilisant le simulateur Micro800™
  • Simple à configurer : l'environnement du logiciel de conception intégré unique permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine
  • Simple à visualiser : référence directement les variables d'automate Micro800 lors de la création des points IHM
Tutoriels du logiciel Connected Components Workbench
Tutoriels du logiciel Connected Components Workbench
Tutoriels vidéo
Tutoriels vidéo
Tutoriels du logiciel Connected Components Workbench
Tutoriels d’auto-formation sur le logiciel Connected Components Workbench faciles à suivre pour simplifier le développement de vos machines autonomes
En savoir plus
Systèmes de commande Micro
Systèmes de commande Micro
Capacités
Capacités
Systèmes de commande Micro
Conçu pour des applications de machines autonomes de grande taille, notre système de commande Micro offre aux constructeurs de machines une solution rentable et personnalisable.
Découvrez nos capacités

Boostez l’efficacité de l’utilisateur avec la version 23 du logiciel

  • Améliorez la connectivité avec la prise en charge de la messagerie implicite de classe 1 jusqu’à quatre stations dans les nouveaux automates Micro820® 2080-L20E
  • Étendez les capacités de communication et facilitez la modernisation de vos automates MicroLogix™ vers les modèles Micro800 grâce à la prise en charge des commandes de communication d’automate programmable (PCCC) par les automates Micro870® 2080-L70E
  • Gardez une interface utilisateur familière avec la possibilité de conserver les fonctions d’affichage LCD de base de l’automate existant grâce à la connectivité d’affichage LCD à distance dans les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E
  • Renforcez la sécurité des automates et des unités organisationnelles de programme (POU) grâce à une prise en charge de mots de passe plus longs, de 8 à 64 caractères
  • Réduisez la configuration et améliorez la maintenance grâce aux capacités de calcul de tendances pour les variables de points d’automate Micro800 et les paramètres du variateur PowerFlex® 
Logo du logiciel Connected Components Workbench

Construisez des machines intelligentes grâce à un logiciel de conception intuitif

  • Optimisez la compatibilité avec les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E, et profitez de performances améliorées et de capacités étendues
  • Facilitez la programmation grâce à des écrans de configuration simplifiés pour prendre en charge des variateurs supplémentaires et des appareils à profil générique
  • Boostez les performances et la fiabilité du système grâce à des diagnostics Ethernet améliorés
  • Assurez une intégration transparente avec un accès direct aux points prédéfinis pour les variateurs PowerFlex® 520 et Kinetix® 5100 via EtherNet/IP
  • Simplifiez la configuration grâce au protocole de connexion DNP3*, aux options de communication DF1 étendues et à la capacité de messagerie implicite de classe 1**
  • Gagnez du temps lors de la phase de conception grâce à des vitesses de transmission plus rapides, avec une amélioration du transfert et du téléchargement de respectivement 23 % et 40 %
  • Améliorez la sécurité système grâce aux fonctions de définition/vérification de mot de passe et de cryptage/décryptage du projet utilisateur dans le module mémoire
  • Facilitez la modernisation de l’automate MicroLogix vers Micro870 2080-L70E en conservant l’ancienne méthode de communication grâce à la prise en charge des instructions PCCC***
  • Enrichissez l’expérience utilisateur globale grâce à la prise en charge des commentaires au niveau du bit et une fonction de passage à l’heure d’été/hiver

 

*Disponible pour les automates Micro870, références 2080-L70E-24QBBN et 2080-L70E-24QWBN.
**Disponible pour les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E, et le logiciel Connected Components Workbench version 21 ou ultérieure.
*Disponible dans le logiciel Connected Components Workbench, version 22 ou ultérieure.

Vidéo
Logiciel Connected Components Workbench version 20.01

Réduisez le délai de mise sur le marché grâce à des performances améliorées, une meilleure connectivité et une sécurité renforcée. Programmez les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E pour une productivité accrue.

Collage des logos Produit de l’année Plant Engineering 2023 et Produit de l’année Control Engineering 2023 – Argent
Produit de l’année Plant Engineering 2023 et Produit de l’année Control Engineering 2023

Le logiciel Connected Components Workbench version 20.01 a reçu deux prix ARGENT dans la catégorie Logiciel ! 

Simplifiez le développement des machines dans un environnement de conception intégré 

  • Réduisez le temps consacré à la programmation des automates Micro800 par la saisie et la modification rapides de lignes à relais à l’aide de flux de travail similaires à ceux du logiciel RSLogix 500® et de l’application Studio 5000 Logix Designer®
  • Concevez facilement dans votre environnement favori en basculant aisément entre les thèmes Logix et IEC par défaut
  • Bénéficiez d'une expérience familière avec la fenêtre d'organisation de l'automate dans le thème Logix
  • Augmentez l'efficacité avec la grille de données de variables globales et locales
  • Partagez le code via les fonctions définies par l'utilisateur (UDF), les blocs fonctionnels définis par l'utilisateur (UDFB) et la fonctionnalité copier/coller 
lauréat 2022 du prix des ingénieurs pour le logiciel connected components workbench
Vainqueur du Prix des ingénieurs automaticiens 2022

Notre logiciel Connected Components Workbench version 13 a été désigné comme lauréat de la catégorie Logiciels du Prix des ingénieurs automaticiens 2022.

Vidéo
Logiciel Connected Components Workbench version 13

Facilitez le développement de machines avec un logiciel de conception intégré. Tirez parti de l'amélioration de la maintenance prédictive et de la capacité d'animation pour simplifier l'ingénierie. 


Vidéo
Points forts du logiciel Connected Components Workbench

Le logiciel de conception et configuration Connected Components Workbench permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les intégrer à un éditeur IHM. Découvrez comment le thème Logix simplifie l’expérience de l’utilisateur.

Optimiser la productivité grâce à l'ingénierie numérique

  • Réduisez le temps d'ingénierie en évaluant, en formant et en déboguant le code d'application dans un environnement contrôlé à l'aide du simulateur Micro800
  • Obtenez des informations clés en capturant, en visualisant et en analysant les données en temps réel avec les variateurs PowerFlex® et le calcul de tendances Micro800
  • Réduisez la phase de conception grâce aux performances d'exécution améliorées et aux capacités de changement de mode d'exécution (RMC)
  • Enrichissez l'expérience de l'utilisateur grâce à la fonctionnalité de recherche intuitive et à la barre d'outils d'instructions facile à utiliser
  • Améliorez la facilité d’utilisation grâce à l'animation améliorée des objets avec la PanelView™ 800 DesignStation

Système d’exploitation Windows requis

Matériel nécessaire minimum

  • Processeur : Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou équivalent
  • RAM - 8 Go
  • Espace disque dur : 20 Go gratuits
  • Lecteur de disque optique : DVD-ROM (uniquement requis si le logiciel est installé à partir d’un DVD)
  • Dispositif de pointage : tout dispositif compatible avec le dispositif de pointage Microsoft Windows®

Systèmes d’exploitation pris en charge – Éditions testées

  • Windows Server 2022 Standard*
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard*
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows 11 Entreprise*
  • Windows 11 Professionnel
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
  • Windows 10 Entreprise 64 bits*
  • Windows 10 Professionnel 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits
  • Windows 10 Entreprise 2016 LTSB 64 bits

Les systèmes d’exploitation Windows Server 2019, Windows 10 et Windows 11 nécessitent l’installation de .NET Framework 3.5 SP1.

* Système d’exploitation recommandé à utiliser avec le logiciel Connected Components Workbench version 23.

Livre numérique sur le logiciel Connected Components Workbench
L’image futuriste en dégradé de bleu avec les contours d’un ordinateur et plusieurs formes carrées de différentes nuances de bleu flottant au centre de l’image.
Brochure
Livre numérique sur le logiciel Connected Components Workbench

Le développement de machines intelligentes peut être plus simple. Découvrez comment améliorer l’efficacité de la programmation grâce à un logiciel de conception intégré. 

Télécharger maintenant

Démarrez du bon pied : obtenez les logiciels et améliorez l’efficacité de la programmation

Les éditions Standard et Développeur sont disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol universel, français, italien et portugais

Édition Standard (téléchargement gratuit)

  • Fournit un logiciel de configuration et de programmation commun facile à utiliser pour un système de commande Micro Rockwell Automation, y compris une version de démonstration du simulateur Micro800.

  • Téléchargez gratuitement l’édition Standard depuis le Centre de compatibilité et de téléchargement des produits.

 

Édition Développeur

  • Inclut l’édition Standard, la version complète du simulateur Micro800 et du gestionnaire d’archives, ainsi que les capacités de programmation complètes des automates Micro800 pour une expérience utilisateur optimisée.

  • Souscrivez à un abonnement annuel avec assistance, via le portail d’abonnement logiciel. 
     
  • Ou contactez votre distributeur local ou  représentant commercial de Rockwell Automation pour connaître les tarifs.

Expérience

Découvrez ce que le logiciel Connected Components Workbench vous permet de faire grâce aux sessions de formation et aux démos sur l’application virtuelle.

Programmez une démonstration virtuelle avec votre distributeur local agréé ou votre représentant commercial Rockwell Automation et faites l’expérience de l’ingénierie numérique en direct sur notre plateforme de formation et de démonstration Cloud.

Échangez avec un consultant Rockwell Automation


Outils et ressources 

Facilitez votre expérience de conception avec le logiciel Connected Components Workbench grâce à notre gamme complète de tutoriels vidéo et de démonstrations virtuelles. Obtenez des conseils tout au long du processus, de la programmation des automates Micro800 à la configuration des terminaux graphiques PanelView 800 et des périphériques associés, et accélérez votre processus de développement de machines.  

Concevez efficacement vos applications en accédant à notre bibliothèque d’exemples de code pour automates Micro800.

Conseils rapides pour le logiciel Connected Components Workbench
Un homme avec une chemise à manches longues blanche manipule un immense écran plat qui occupe près d’un tiers de l’image. À l’écran, plusieurs icônes sont affichés, incluant des cercles, lignes, graphiques, camembert, etc.
Brochure
Conseils rapides pour le logiciel Connected Components Workbench

Découvrez de nouvelles façons de simplifier l’ingénierie et de gagner du temps lors de la phase de conception pour le développement de machines autonomes dans un environnement de programmation familier de type Logix. 

Lisez maintenant
Guide de l’utilisateur du logiciel Studio 5000 Logix Designer
Une image futuriste avec des codes de programmation éparpillés, inscrits en nuances de bleu, turquoise, jaune et orange.
Manuel
Guide de l’utilisateur du logiciel Studio 5000 Logix Designer

Ce guide présente la terminologie et une comparaison des déroulements des opérations entre le logiciel Connected Components Workbench et l’application Studio 5000 Logix Designer.

Télécharger maintenant

Réduction du temps de démarrage

Regardez ces vidéos pour découvrir nos solutions de microcommande rentables et flexibles afin de réduire le temps de démarrage de vos machines autonomes.

Vidéo
Une approche économique pour concevoir des machines autonomes

Nous proposons des solutions de micro-automatisation simples et rentables pour les machines autonomes de toutes tailles. Notre logiciel de conception intégré permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les intégrer à un éditeur IHM pour concevoir et développer rapidement des machines. 

 

Travaillez avec les meilleurs

Trouvez des partenaires adaptés pour vous aider à concevoir, construire et entretenir des solutions de meilleure qualité

Notre écosystème mondial de fournisseurs de solutions et d’assistance peut accélérer vos projets d’automatisation et en améliorer la réussite. Les membres du programme de partenaires sont des entreprises spécialisées dans la prestation de produits et de services compatibles avec nos solutions. En collaboration, ils vous aident à simplifier la mise en œuvre de vos projets et à obtenir le meilleur retour possible sur vos investissements.

Rechercher un distributeur

Si vous avez besoin d’aide pour trouver la solution logicielle qui convient à votre entreprise, notre réseau de distributeurs est présent dans le monde entier et à proximité de chez vous.

Rechercher un distributeur près de chez moi
Échanger avec un consultant Rockwell Automation

Souhaitez-vous améliorer la productivité et la qualité de vos procédés de fabrication, renforcer la sécurité et réduire les erreurs et le gaspillage ? Êtes-vous prêt pour la transformation numérique ?

Échanger avec un consultant Rockwell Automation
Rechercher un intégrateur système

Recherchez-vous un intégrateur système pour concevoir, construire, installer, entretenir et assurer l’assistance de votre système d’automatisation ? Nous collaborons avec des experts dans notre secteur d’activité.

Rechercher un intégrateur système près de chez moi
Prêt(e) à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Des machines et des équipement intelligents
Des machines et des équipement intelligents
Des machines et des équipement intelligents
Découvrez comment les OEM peuvent tirer parti de conceptions de machines plus intelligentes pour augmenter la rentabilité et stimuler la croissance en améliorant leur agilité et leur capacité d’innovation.
Découvrez nos compétences

D’autres ont également consulté

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Activités
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisation et commande industrielles
  4. Chevron LeftChevron Left Logiciel de conception et de configuration
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose