Objectif du cours
Ce cours accéléré s'adresse aux personnes qui peuvent rapidement apprendre et appliquer les concepts, la terminologie, le matériel et l'environnement de programmation Studio 5000 Logix Designer® de Logix5000™. Vous passerez rapidement de ces premiers concepts à l'utilisation de la technologie producteur/consommateur et des messages pour la multidiffusion des dispositifs d'entrée et de sortie, le partage de données entre les automates et la commande des E,S décentralisées.
Ce cours vous prépare à l'examen du certificat de cours accéléré de programmeur Logix5000, niveau 1, qui est inclus dans le prix du cours.
À l'issue de ce cours, compte tenu d'une spécification fonctionnelle pour une application Logix5000, vous devriez être en mesure de développer un projet répondant aux exigences de la spécification. Ce cours couvre les tâches courantes des matériels suivants, qui utilisent le moteur de commande ou le système d'exploitation Logix5000 :
- Automates ControlLogix®
- Automates CompactLogix™
Ces tâches incluent la création d'un nouveau projet, la programmation d'une application et l'ajout de fonctionnalités avancées (par ex. tableaux de données, instructions complémentaires, données produites/consommées et messages) à l'application.