Loading

Station de travail de formation ControlLogix avec Compact I,O 5069 (châssis à 4 logements)

Catalogue : Numéro : ABT-TDCLX4-B

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
Station de travail de formation ABT-TDCLX4
Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail ControlLogix offre un moyen de simuler les mêmes schémas de commande exécutés dans toute votre usine. Que vous souhaitiez étendre les compétences techniques de votre personnel ou développer un programme efficace pour mettre les employés à niveau, la station de travail ControlLogix vous aidera à tirer le meilleur parti de votre investissement.

Enfermée dans un boîtier léger pour une utilisation facile sur table, cette station de travail comprend un châssis à 4 logements pour l’extension de modules et la flexibilité, des E,S TOR locales et des E,S analogiques distribuées 5069 Compact I,O™ sur un réseau Ethernet,IP.

Objectif de la formation

Cette station de travail est destinée aux clients qui souhaitent s'exercer aux tâches professionnelles qui ne sont pas fréquemment effectuées sur le site de production. La station de travail est conçue pour être utilisée comme un outil permettant de renforcer et de maintenir les compétences.

Composants majeurs

Matériel réseau

  • Module réseau Ethernet,IP 1756-EN2T
  • Commutateur non administré Stratix® 2000
  • Adaptateur réseau Ethernet,IP 5069-AEN2TR

MATÉRIEL DE COMMANDE

  • châssis à 4 logements
  • automate ControlLogix 5583E
  • module d'entrée c.c. 1756-IB16D
  • module de sortie c.c. 1756-OB16D
  • module d'entrée analogique 5069-IY4
  • module de sortie analogique 5069-OF4

PANNEAU D'INTERFACE OPÉRATEUR

  • 12 boutons-poussoirs lumineux
  • 4 sélecteurs à 2 positions à maintien
  • 2 potentiomètres
  • 2 voltmètres analogiques
Dimensions de l’unité
  • Largeur : 21.5″ (54.5 cm)
  • Hauteur : 12″ (30.5 cm)
  • Profondeur : 6″ (15.5 cm)
  • Poids : 20 lb (9 kg)
Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire sur les options de prise 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produits connexes

La station de travail peut être utilisée conjointement avec les produits suivants :

  • Tous les guides de procédure du logiciel Studio 5000 Logix Designer®
  • Guide de dépannage ControlLogix (ABT-1756-TSJ20)

Vous êtes prêt à parler à un spécialiste de l'inscription à la formation ?

Comment faire un achat

Pour acheter les produits de formation ou pour en savoir plus sur nos solutions de formation, veuillez contacter votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment contacter l’assistance

Vous avez besoin d'aide pour choisir un cours, une station de travail ou autre chose ?
Veuillez contacter le service de formation.

texture d'arrière-plan gris dégradé
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistance
  3. Chevron LeftChevron Left Services de formation pour le perfectionnement du personnel
  4. Chevron LeftChevron Left Postes de travail pour la formation
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose