Loading

FactoryTalk ResilientEdge

Renforcez la résilience pour des opérations ininterrompues grâce à une plate-forme d’edge computing industrielle.
Ingénieur industriel dans une usine, utilisant une tablette intelligente visuelle, contrôlant les opérations automatisées d’apprentissage automatique du bras robotique, concept commercial et industriel 4.0, intelligence artificielle ou IA, avec réseau 5G
Système de gestion de la production (MES)
    • Plex MES (Cloud)
    • Plex MES (Cloud)
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Voir une démonstration
  • Bibliothèque de ressources
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Démarrage avec MES
    • Démarrage avec MES
    • MES par rapport à ERP
    • MES par rapport à ERP
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
Demander une démonstration détaillée

Aujourd’hui, les fabricants sont confrontés à des défis sans précédent pour maintenir la continuité de la production. Dans le même temps, les attentes restent plus élevées que jamais pour activer l’intelligence cloud et atteindre de nouveaux niveaux de performance et d’évolutivité. 

En tant que base d’exécution du MES Plex, la solution FactoryTalk® ResilientEdge™ permet d’équilibrer l’agilité du cloud et la résilience de la périphérie, en offrant une visibilité et un contrôle opérationnel à l’échelle de l’entreprise, avec des améliorations continues lorsque vous en avez le plus besoin. 

Découvrez comment la solution FactoryTalk ResilientEdge permet des opérations ininterrompues dans les environnements de fabrication hautement automatisés. 

1x1-Group-Management_White.png

Réduisez le coût total de possession

La gestion et la surveillance centralisées réduisent considérablement les coûts de maintenance et de mise à niveau tout en libérant des ressources. 

Personne avec un casque de chantier devant un ordinateur

Délai de rentabilisation plus court

Grâce aux options de déploiement rapide, vous pouvez commencer tout de suite et voir rapidement le retour sur investissement. 

Bulle de parole

Évoluez facilement

Une architecture moderne basée sur des conteneurs  accélère les déploiements et simplifie les opérations à grande échelle. 

Icône de fusée

Unifiez le fossé entre l’IT et l’OT

Exploitez des flux de données en temps réel via des analyses embarquées et un contrôle total de la périphérie à l’entreprise, en rompant les silos de données et en renforçant la visibilité pour des décisions plus rapides et plus intelligentes.

Icône de certificat numérique

Une sécurité intégrée, pas une sécurité ajoutée

Protégez les données, les appareils et les opérations en périphérie et dans le cloud grâce à la sécurité intégrée, et adaptez-vous facilement aux cybermenaces en évolution via des mises à jour discrètes et continues .

Maintenez le bon fonctionnement des opérations grâce à une solution d’edge computing conçue pour la fabrication industrielle

La solution FactoryTalk ResilientEdge est conçue pour aider les fabricants qui ont des environnements de fabrication hautement automatisés et dynamiques à :

  • Maintenir la continuité de la production et l’intégrité des données en exécutant et en gérant les données critiques à la périphérie pour confirmer l’exécution continue des tâches et le suivi des stocks pendant les interruptions de production. 
  •  Synchroniser automatiquement les données de production vers le cloud pour offrir une visibilité en temps réel et une prise de décision intelligente à l’échelle de l’entreprise.
  • Réduire le coût total de possession et accélérer le retour sur investissement grâce à une surveillance centralisée, une évolutivité modulaire et des options de déploiement rapide pour une gestion de l’edge industriel qui ouvre la voie à la fabrication autonome.
Vidéo
FactoryTalk ResilientEdge à ROK Studios

Suivez cet entretien avec Hayden Foot, responsable produit chez Rockwell Automation, pour voir comment favoriser la continuité et minimiser l’impact des perturbations grâce à FactoryTalk ResilientEdge.

De l’automatisation à l’autonomie : la couche Edge manquante dans le MES
Ingénieur mécanique africain travaillant à la maintenance ou à la réparation d’une machine à souder robotisée dans une usine. Travaux de maintenance et de réparation dans un concept industriel moderne.
Livre numérique
De l’automatisation à l’autonomie : la couche Edge manquante dans le MES

Téléchargez ce livre numérique pour découvrir le rôle critique d’une couche d’exécution de la périphérie au cloud qui fonctionne de façon continue, quels que soient les problèmes de connectivité, les temps d’arrêt imprévus ou d’autres défis technologiques qui peuvent survenir dans un environnement industriel. 

Télécharger maintenant

FEUILLE DE ROUTE DU DSI POUR L'USINE DU FUTUR

Explorez l’infographie Feuille de route du DSI pour l'usine du futur de Gartner® pour identifier un cadre visuel clair et comprendre comment la technologie permet des opérations plus intelligentes et plus autonomes dans l’ensemble de l’entreprise, de l’étage de la direction à la salle de commande, en passant par les lignes de production :

  • Des opérations sécurisées et résilientes même en cas de perturbations
  • Architecture modulaire qui permet un retour sur investissement et un déploiement plus rapides
  • Gestion et maintenance centralisées qui réduisent le coût total de possession
  • Visibilité et contrôle unifiés de la périphérie au cloud
  • Plate-forme flexible capable de prendre en charge les technologies émergentes et l’IA
  • Systèmes évolutifs qui s’adaptent à l'évolution des besoins de production et des tendances de la demande

Infographie Gartner : La feuille de route du DSI pour l'usine du futur, Sudip Pattanayak, Mike Ramsey, Frank Ridder, 25 mars 2025.

GARTNER est une marque commerciale de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

Lire le rapport

FactoryTalk ResilientEdge en action

Regardez la démonstration interactive suivante pour découvrir comment la solution FactoryTalk ResilientEdge, associée au MES cloud Plex, fournit une solution edge-to-cloud sécurisée et résiliente qui vous aide à exécuter vos opérations en toute confiance tout en améliorant continuellement les performances.

Découvrez comment une couche d’exécution edge-to-cloud unifiée pour Plex MES associe l’évolutivité et l’agilité du cloud à un contrôle déterministe et sécurisé à la périphérie de l’usine.
Lancer le contenu interactif

Découvrez la différence qu’un MES souple peut faire

Un MES moderne orchestre la production en connectant votre personnel, vos machines et vos processus pour permettre des décisions en temps réel qui améliorent les performances, la qualité et la résilience.

Chaque épisode explore un pilier essentiel de la stratégie, montrant comment les fabricants peuvent se moderniser sans risque, évoluer sans limites et libérer tout le potentiel de leurs opérations – inscrivez-vous dès maintenant pour garantir votre place !


Planifier une démo

Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour planifier une démonstration détaillée.

DEMANDER UNE DÉMO DÉTAILLÉE
Suivez-nous.

Vous avez des questions ? Cliquez ci-dessous pour entrer en contact avec l’un de nos experts en fabrication intelligente.

NOUS CONTACTER
Dernières nouvelles

Bénéficiez de la dernière technologie en matière de fabrication intelligente et optimisez votre transformation numérique.

REJOIGNEZ-NOUS

Recommandé pour vous

Loading
Loading
Loading

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Log...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES)
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk ResilientEdge
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose