Loading

PowerFlex 527
Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos PAC Logix afin de tirer parti des capacités de l’automate et d’utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour simplifier le développement et l’utilisation des machines.
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
  • powerflex-527-right
powerflex-527-right
Chevron LeftChevron Left
powerflex-527-right
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos Logix Programmable Automation Controllers (PACs). Cela permet au variateur de tirer parti des capacités de l'automate et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour simplifier le développement et l'utilisation des machines. Cette approche rationalisée utilise des instructions de mouvement partagées par les variateurs c.a. PowerFlex 527 et les servovariateurs Kinetix®, offrant la même expérience utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande des deux types de variateurs.


Présentation

  • Puissances nominales de 0.4–22 kW / 0.5–30 Hp pour des tensions mondiales de 100–600 V
  • Offre un double port EtherNet,IP™ intégré pour prendre en charge diverses topologies ainsi que la fonctionnalité Device Level Ring (DLR)
  • Comprend l'arrêt sécurisé du couple en standard, qui peut être appliqué par une sécurité câblée ou une sécurité intégrée. Les deux sont certifiés SIL 3 / PLe Cat 3
  • Offre une solution économique pour les pièces de machine, les applications telles que les pompes, les ventilateurs, les convoyeurs d'alimentation et d'évacuation, qui nécessitent une commande de vitesse simple pour les moteurs à induction
  • Permet de transférer les fichiers de configuration du variateur vers une nouvelle machine
  • Réduit les temps d'arrêt et minimise la reconfiguration manuelle en utilisant les PAC Logix pour détecter un variateur remplacé et télécharger tous les paramètres de configuration via EtherNet,IP™
  • Offre un nouveau niveau d'intégration de variateur c.a. pour aider à fournir une machine coordonnée et synchronisée

Informations supplémentaires

  • Découvrez les capacités de nos variateurs CA PowerFlex 527 grâce à la brochure virtuelle et à la vidéo de la série PowerFlex 520.
  • Découvrez le variateur CA PowerFlex 527 EN ZH — Regardez cette courte vidéo pour comprendre pourquoi le variateur CA PowerFlex 527 est le complément idéal pour les applications utilisant des servovariateurs Kinetix.
  • Découvrez comment les informations issues de notre portefeuille de commande intelligente de moteurs peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions opérationnelles, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité opérationnelle.
  • Protégez vos collaborateurs, votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l’un des portefeuilles de sécurité les plus complets du secteur.
Blogs à la une
  • Votre variateur de fréquence peut-il parler servo ?
  • EtherNet/IP – La solution réseau unique pour les constructeurs de machines modernes
Calculateur d’économies d’énergie pour variateur de fréquence
Outils
Calculateur d’économies d’énergie pour variateur de fréquence

Calculez vos économies d'énergie et vos réductions d'émissions de carbone avec notre outil de calcul des économies d'énergie pour variateur de fréquence (VFD).

En savoir plus
Calculateur de ventilateur et de pompe
Un ingénieur asiatique prélève de l’eau dans un bassin de traitement des eaux usées pour vérifier la qualité de l’eau après le processus de traitement des eaux usées dans un environnement industriel.
Outils
Calculateur de ventilateur et de pompe

Calculez vos économies d'énergie et vos réductions d'émissions de carbone avec notre outil qui cible spécifiquement les applications de ventilateurs et de pompes.

En savoir plus

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels. Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec Microsoft Visual Studio pour configurer votre PowerFlex 525.

Commencer

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure PowerFlex Série 520 520-BR001_-EN-P
Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
EAC CertificationEAC Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Répond ou dépasse les exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2.
  • Homologué UL
  • Certifié TUV
  • EAC
  • Semi-F47
  • ATEX
  • Marine (Lloyds)
  • RoHS
  • ACS156
  • Marquage CE
  • Homologué cUL
  • RCM
  • KCC
  • REACH
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs de fréquence (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 527
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose