- Puissances nominales de 0,4 à 22 kW / 0,5 à 30 CV avec des tensions de 100 à 600 V
- Offre un double port EtherNet/IP™ intégré pour prendre en charge plusieurs topologies, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif
- Fournit en standard un arrêt sécurisé du couple pouvant être appliquée par une sécurité câblée ou par Integrated Safety. Les deux sont homologuées SIL 3/PLe Cat 3
- Offre une solution économique pour les pièces de machine, les applications comme les pompes, les ventilateurs ou les convoyeurs d'entrée ou de sortie, qui requièrent une régulation de la vitesse simple pour des moteurs asynchrones
- Offre la capacité de transférer les fichiers de configuration du variateur vers une nouvelle machine
- Réduit les temps d'arrêt et limite la reconfiguration manuelle en utilisant les automates Logix pour détecter un variateur remplacé et télécharger tous les paramètres de configuration via EtherNet/IP.
- Offre un nouveau niveau d'intégration des variateurs de vitesse c.a. pour fournir une machine coordonnée et synchronisée
- Product Selection
- Overview
- Documentation
        
        
            Product Selection
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
                
                    
                        
                        
    
                    
                
                
                
                    
                
                
                
            
            
                
                    
    
                
                
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
                        Affichage
                        1
                        -
                        1
                        de
                        0
                        Résultats
                    
                    
                    
                
        
        
            Overview
            
    
        
        
    
    
        
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
            
    
    
    
            
    
    
    
            
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
                
    
    
    
    
    
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
    
    
    
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos contrôleurs d'automatisme programmables Logix. Cela permet au variateur de profiter des capacités du contrôleur et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour faciliter le développement et l'utilisation de la machine. Cette approche rationnelle utilise les instructions de mouvements communes aux variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527 et aux servovariateurs Kinetix®, ce qui permet d'offrir la même expérience d'utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande de ces deux types de variateurs.
Informations supplémentaires
- Explorez les fonctionnalités de nos variateurs c.a. PowerFlex 527 en parcourant la brochure virtuelle et vidéo sur les variateurs c.a. PowerFlex Série 520.
- Découvrez le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 527 (EN) (ZH) – Visionnez cette courte vidéo pour découvrir pourquoi le variateur de vitesse c.a. PowerFlex 527 est le complément idéal aux applications qui utilisent des servovariateurs Kinetix.
- Découvrez comment les informations issues de notre gamme de Commande intelligente de moteur peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions opérationnelles, à améliorer les performances des systèmes et à gagner en efficacité opérationnelle.
- Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Blogs présentés
Logiciel
        Homologations
    
    
    - Satisfaction ou dépassement des exigences en matière d'efficacité énergétique de la norme CEI 61800-9-2 IE2.
- Listé UL
- Certifié TÜV
- EAC
- Semi-F47
- ATEX
- Activités maritimes (Lloyds)
- RoHS
- ACS156
- Marqué CE
- Listé cUL
- RCM
- KCC
- REACH
        
        
            Documentation
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
                    
                        
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
| Miscellaneous | Publication | 
|---|---|
| Brochure PowerFlex, Série 520 | 520-BR001_-FR-P | 
| Brochure de la gamme PowerFlex de variateurs c.a. basse tension | PFLEX-BR008_-FR-P |