- Puissances nominales- 380 à 480 V : 445 à 860 kW/600 à 1150 CV/650 à 1250 A
 
- IP20, classe de protection NEMA 1 (tailles 3A, 3B) avec armoire Rittal qui comprend le disjoncteur d'entrée
- Disponible avec la commande PowerFlex® 700 ou PowerFlex 700S
- Communications via le protocole de communication CIP™, comprenant DeviceNet™, ControlNet™ et EtherNet/IP™
- Freinage par contre-courant pour un contrôle de vitesse et de position précis et réactif, une retenue continue, une décélération et un arrêt rapides des charges à forte inertie
- Le freinage par contre-courant réinjecte l'énergie dans le système ; elle peut ainsi être utilisée par d'autres équipements
- Concept breveté de dissipateur thermique refroidi par liquide
- Faibles harmoniques c.a. réinjectés sur le réseau par le convertisseur synchrone pour se conformer à la norme IEEE-519 et aux réglementations CE
- Le convertisseur synchrone incorporé et le filtre de ligne permettent une augmentation de tension d'entrée tout en maintenant les performances du système
- Commande embarquée DriveLogix™ en option pour la programmabilité des applications et la commande des fonctions auxiliaires
- Configuration et programmation par LCD à pavé numérique intégral en option, pavé numérique à distance ou logiciel
- Premier Integration avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement
Options de sécurité disponibles
L'option d'arrêt sécurisé du couple (avec commande série 700S) est certifiée PLd/SIL2 cat. 3. Elle permet de couper la puissance de rotation du variateur sans couper son alimentation afin de permettre un redémarrage plus rapide après une requête du système de sécurité. Toutes les options de sécurité sont disponibles sous forme de kit à installer par l'utilisateur