- Product Selection
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 755 procurent ergonomie, flexibilité d’application et hautes performances. Ils sont proposés avec de multiples options de commande, de matériel et de fonctionnalités de sécurité embarquée. Ces variateurs sont parfaitement adaptés à une large variété d'applications de commande de moteur telles que des pompes, des ventilateurs et des convoyeurs. Grâce à la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™, vous pouvez placer ces variateurs sur le même réseau que les variateurs Kinetix®. Un module d'option double port EtherNet/IP™ prend en charge les topologies en anneau, linéaires et en étoile, ainsi que la fonctionnalité d'anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour obtenir une connectivité tolérante aux pannes et une haute disponibilité du dispositif.
Étendez la maintenance prédictive à votre usine
En combinant FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ avec les variateurs de fréquence PowerFlex 755, vous bénéficiez d’une vision inédite de l’état des actifs de votre usine.
Cette solution surveille en permanence les variateurs de fréquence et les actifs de l’usine, et vous alerte des problèmes avant leur survenance, d’où plus de temps pour planifier et agir. Grâce à des informations exploitables, vous pouvez réduire les risques, optimiser les plans de maintenance et augmenter la fiabilité de fonctionnement des applications.
Surveillez l’état du variateur de fréquence
- Calculez la durée de vie prévue des composants critiques selon l’utilisation réelle et l’environnement.
- Évaluez la durée de vie restante des ventilateurs, des transformateurs, des filtres à air et bien plus encore.
- Affichez les heures de fonctionnement des cellules d’alimentation et des ventilateurs, ainsi que les températures en dehors de la plage de fonctionnement normal.
Surveillez les actifs de l’usine
- Analysez les données dynamiques du signal électrique de vos variateurs de fréquence PowerFlex, à des vitesses élevées, ce directement en périphérie et sans les frais liés à une infrastructure cloud.
- Anticipez et identifiez les défaillances de votre pompe, ventilateur ou soufflerie.
- Obtenez des notifications concernant d’éventuelles restrictions de flux, cavitation, fixation desserrée, désalignements de lames, défauts de palier, etc.
- Puissances nominales :
- 200 à 240 V : 0,37 à 132 kW/0,5 à 200 CV/2,2 à 477 A
- 380 à 480 V : 0,75 à 1 400 kW/1,0 à 2 000 CV/2,1 à 2 330 A
- 600 V : 1,0 à 1 500 CV/1,7 à 1 530 A
- 690 V : 7,5 à 1 500 kW/12 à 1 485 A
- Boîtier ouvert IP00/IP20 NEMA/UL, montage à bride, IP54 NEMA/UL type 12
- La baie préconfigurée pour options d'alimentation offre une solution économique pour les options d'alimentation les plus courantes
- Le module d'option double port EtherNet/IP vous permet de tirer parti des réseaux EtherNet/IP, de réduire autant que possible le nombre de switchs administrables et de limiter les besoins en câblage lors de l'utilisation des réseaux en anneau de niveau dispositif
- La configuration automatique de dispositif (ADC) permet aux automates Logix de détecter un variateur remplacé et de télécharger automatiquement tous les paramètres de configuration
- Commande V/Hz, contrôle vectoriel avec technologie FORCE®, contrôle vectoriel sans codeur et commande de moteur à aimant permanent
- La commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP facilite la configuration et la commande au moyen de profils et de jeux d'instructions embarqués dans l'application Studio 5000 Logix Designer®
- Fonctions de diagnostic prédictif pour prolonger la durée de vie des ventilateurs de refroidissement et des sorties à relais
- Configuration et programmation par module d’interface opérateur (IHM) à LCD, logiciel DriveTools SP ou logiciel Connected Components Workbench
- Permet une intégration aisée grâce au port EtherNet/IP intégré et aux cinq encoches en option qui prennent en charge le couplage de réaction, des E/S, la sécurité et des modules de communication, ainsi qu'une alimentation 24 V c.c. auxiliaire
Options de sécurité disponibles
- L'option d'arrêt sécurisé du couple est disponible sous forme de solution réseau ou à raccordement fixe, les deux solutions étant certifiées SIL 3, PLe, Cat 3. Cette option permet de couper la puissance rotationnelle du moteur sans couper l'alimentation du variateur pour permettre un redémarrage plus rapide après une intervention sur le système de sécurité.
- La surveillance de la vitesse de sécurité est certifiée SIL 3, PLe, Cat 4 et vous laisse surveiller et commander en toute sécurité la vitesse de votre application. Cela permet aux opérateurs d'exécuter des procédés ou un travail de maintenance sans arrêter la machine.
- Le module en option des fonctions de sécurité intégrées fournit une sécurité des variateurs sur un réseau EtherNet/IP. Les instructions de sécurité reposent sur IEC 61800-5-2 et incluent la capacité de surveiller la vitesse, la direction et la position. Lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système de sécurité intégré qui inclut un automate GuardLogix® 5580ES ou un automate Compact GuardLogix 5380ES, le module d'option des fonctions de sécurité intégrées offre un niveau de sécurité pouvant aller jusqu'à et incluant SIL CL3 et PLe Cat 4. La version 31 ou ultérieure de l’application Studio 5000 Logix Designer® est également requise.
Applications
Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® Série 755 répondent aux besoins d'une gamme étendue d'applications, notamment :
- Manutention
- Sidérurgie
- Mines
- Pétrole et gaz
- Raffinerie
- Pneus et gommes
Variateur On-Machine PowerFlex 755
Si vous recherchez un variateur de fréquence qui combine les performances du réputé variateur c.a. PowerFlex 755 et les avantages d’une solution On-Machine, vous avez trouvé la solution parfaite.
Notre variateur On-Machine™ PowerFlex® 755 est un produit simple et économique, qui peut être monté directement sur votre machine ou à proximité. Le variateur est conforme à l’indice de protection IP66 et intègre les entrées/sorties, les communications réseau et les options de sécurité dans un seul boîtier qui se raccorde facilement à votre application.
Les avantages de la version On-Machine
Le fait de placer votre variateur de vitesse c.a. sur votre machine ou à proximité de celle-ci présente des avantages qui vous permettent de réaliser des économies de temps et d’argent. Cela permet également de réduire l’espace au sol et de diminuer les temps d’arrêt. Voici pourquoi :
- L’indice de protection IP66 permet de monter le variateur à proximité de la machine ou du moteur afin de réduire la longueur des câbles et les coûts d’installation
- Les panneaux peuvent être plus petits, ce qui augmente l’espace de production disponible
- Les connexions prêtes à l’emploi (plug and play) réduisent le temps d’installation et de mise en service
- L’utilisation d’une solution préfabriquée permet de gagner du temps de conception et d’accélérer l’installation en réduisant le nombre d’erreurs
Informations supplémentaires
Logiciel
Utilisez les ensembles de programmes suivants pour vous aider à configurer vos produits variateurs.
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité énergétique de la norme CEI 61800-9-2 IE2 . Pour plus d’information, voir rok.auto/drives-efficiency.
- ABS (tailles 2...7, 400/480 V c.a.)
- Certifié ATEX avec les options appropriées
- Marqué CE
- C-Tick
- cUL
- TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
- Listé UL
- GOST-R (tailles 2...7, 400/480 V c.a.)
- Lloyd's Register (tailles 2…7, 400/480V AC, pour les variateurs fabriqués avant le 28 juin 2016)
- RINA (tailles 2...7, 400/480 V c.a.)
- Matériaux conformes à la norme RoHS
- SEMI F47
Recommandé pour vous
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile | 755-PP004_-EN-P |
| Fiche produit du module avec option d'arrêt sécurisé du couple en réseau | 755-PP002_-FR-P |
| Fiche produit des courants de court-circuit assignés mondiaux des variateurs c.a. basse tension PowerFlex | SCCR-PP001_-FR-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure de la gamme PowerFlex de variateurs c.a. basse tension | PFLEX-BR008_-FR-P |
| Brochure des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex, Série 750 | 750-BR001_-FR-P |