Loading

20D PowerFlex 700S
Allen-Bradley

Notre variateur c.a. PowerFlex 700S avec l'option DriveLogix™ combine la performance puissante et la flexibilité de commande des variateurs c.a. PowerFlex avec un moteur Logix haute performance pour offrir une solution de variateur et de commande hautement fonctionnelle et économique.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(550)
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
aperçu
  • variateur c.a. PowerFlex 700S 20D
variateur c.a. PowerFlex 700S 20D
Chevron LeftChevron Left
variateur c.a. PowerFlex 700S 20D
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Rockwell Automation annonce qu'à partir du 30 juin 2020, la production de nos variateurs haute puissance PowerFlex 700S sera interrompue et ces produits ne seront plus disponibles à la vente. Cette annonce concerne uniquement les variateurs de 200 Hp/132 kW et plus sous 400/480 V c.a. ou de 150 Hp/160 kW et plus sous 600/690 V c.a. (tailles 9–14). La gamme de variateurs PowerFlex 755 inclut une large plage de puissances nominales qui offre une facilité d'utilisation, une flexibilité d'application et des performances élevées.

Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de migrer vers les variateurs c.a. PowerFlex 755. Pour plus d'informations, consultez le profil de migration des variateurs haute puissance PowerFlex 700S vers les variateurs PowerFlex 755

Rockwell Automation annonce qu'à partir du 30 juin 2023, la production de nos variateurs basse puissance PowerFlex 700S sera interrompue et ces produits ne seront plus disponibles à la vente.  Ceci inclut les variateurs avec les puissances nominales suivantes :

  • 200–240 V : 0.37–66 kW / 0.5–100 Hp / 2.2–260 A
  • 380–480 V : 0.37–132 kW / 0.5–200 Hp / 1.1–260 A
  • 500–600 V : 1–150 Hp / 1.7–144 A
  • 690 V : 45–132 kW / 52–142 A

La gamme de variateurs PowerFlex 755 ou PowerFlex 755TS inclut une large plage de puissances nominales qui offre une facilité d'utilisation, une flexibilité d'application et des performances élevées.

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 700S offrent une intégration optimisée pour les applications de commande de variateur autonome, coordonnée et de système de variateur les plus exigeantes. Le variateur c.a. PowerFlex 700S avec l’option DriveLogix™ combine la performance puissante et la commande flexible des variateurs c.a. PowerFlex avec un moteur Logix haute performance pour produire une solution de variateur et de commande hautement fonctionnelle et économique.

  • Puissances nominales
    • 200–240 V : 0.37–66 kW / 0.5–100 CV / 2.2–260 A
    • 380–480 V : 0.37–132 kW / 0.5–200 CV / 1.1–260 A
    • 500–600 V : 1–150 CV / 1.7–144 A
    • 690 V : 45–132 kW / 52–142 A
  • IP20 NEMA,UL Type 1
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel avec technologie FORCE™, et commande de moteur à aimant permanent
  • Montage côte à côte Zero Stacking™ pour économiser l’espace de panneau et réduire les coûts d’installation
  • Borniers de commande amovibles pour faciliter le câblage et la déconnexion rapide
  • Réglages de tension optimisés pour une configuration rapide partout dans le monde
  • Capacité de bus commun
  • Liaison à fibre optique SynchLink™ pour un haut niveau de coordination des variateurs et de transfert de données
  • Configurations de bus commun c.a. ou c.c. pour des solutions autonome ou à multiples variateurs
  • Bibliothèque de fonctions utilisateur pour des fonctions logiques sans automate programmable
  • Commande embarquée DriveLogix™ en option pour la programmabilité des applications et le contrôle des fonctions auxiliaires
  • Configuration et programmation via le pavé numérique LCD intégré en option, le pavé numérique à distance ou le logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des points et réduire le temps de développement

Options de sécurité embarquée disponibles

L’option d’arrêt sécurisé du couple est certifiée PLd/SIL2 Cat 3. Elle supprime la puissance de rotation du moteur sans couper l’alimentation du variateur pour un redémarrage plus rapide après une sollicitation du système de sécurité. Toutes les options de sécurité sont disponibles sous forme de kit pour une installation par l’utilisateur

Informations complémentaires

  • Découvrez comment les informations issues de notre portefeuille de Commande intelligente de moteur peuvent vous positionner pour prendre de meilleures décisions opérationnelles, améliorer les performances du système et accroître l'efficacité des opérations.
  • Nos Solutions d'architecture intégrée constituent la base pour optimiser l'ensemble de l'usine de manière efficace et efficiente, vous permettant de répondre de façon compétitive à l'économie et aux évolutions de la demande des consommateurs.
  • Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Produits de sécurité  et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs avec l'un des portefeuilles de sécurité les plus complets du secteur.

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Intégration de premier plan du logiciel  Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex® Réduit le temps de développement du système de variateur jusqu'à 70 %

  • Vous permet de configurer les connexions réseau de l'automate et du variateur en même temps
  • Vous permet de sélectionner dynamiquement les paramètres de variateur transmis en tant qu'E/S réseau
  • Offre une utilisation continue du logiciel DriveTools SP via la fonctionnalité d'importation et d'exportation
  • Inclut des informations intégrées sur les diagnostics, les défauts, les alarmes et les événements du variateur
  • Fournit un seul package pour configurer l'ensemble de votre système Logix
  • Offre des profils de variateur intégrés qui réduisent le temps de développement du système
  • Commencer
    Logiciel de conception et de configuration
    Logiciel de conception et de configuration
    Logiciel
    Logiciel de conception et de configuration

    Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec la technologie Microsoft Visual Studio® pour programmer vos variateurs de fréquence PowerFlex®.

    Commencer
    Logiciel FactoryTalk
    femme avec un ordinateur
    Logiciel
    Logiciel FactoryTalk

    Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau du conseil d'administration, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre exploitation.

    • DriveTools SP logiciel
      • Offre une programmation en ligne et hors ligne facile
      • Inclut la connectivité RSLinx®
      • Inclut les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
    En savoir plus

    Vous pourriez également être intéressé par

    Loading
    Loading
    Loading
    Loading
    Documentation
    Miscellaneous Publication
    Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
    Certifications
    Certifications
    ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
    ATEX CertificationATEX Certification
    C-TICK CertificationC-TICK Certification
    IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
    KC CertificationKC Certification
    UL Listed CertificationUL Listed Certification
    • Conforme ou supérieur aux exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2 .
    • ABS
    • Certifié ATEX
    • Marqué CE
    • C-Tick
    • Listé cUL
    • IEC (conçu pour être conforme)
    • KCC
    • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option Safe Torque-Off (pour les variateurs fabriqués avant le 19 juin 2022)
    • Listé UL
    1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
    2. Chevron LeftChevron Left Pro...
    3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
    4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
    5. Chevron LeftChevron Left 20D PowerFlex 700S
    Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
    Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
    Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
    • Cookies de réseaux sociaux
    • Cookies fonctionnels
    • Cookies de performances
    • Cookies marketing
    • Tous les cookies
    Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
    CloseClose