Loading

Cellules photoélectriques laser LaserSight RightSight
Allen-Bradley

Nos capteurs LaserSight™ RightSight™ utilisent une lumière laser visible sans danger pour les yeux et présentent le même montage que les produits RightSight standard.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(4)
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
  • Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec face de détecteur noire et câble intégré.
Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec face de détecteur noire et câble intégré.
Chevron LeftChevron Left
Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec face de détecteur noire et câble intégré.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos capteurs photoélectriques laser Bulletin 42EF LaserSight™ RightSight™ utilisent une lumière laser visible de Classe I sans danger pour les yeux et offrent les mêmes options de montage que les autres produits de la gamme RightSight. Les lasers de Classe I ne nécessitent aucune formation ou équipement de sécurité ou de protection supplémentaire et sont sûrs pour une utilisation générale.


  • Intègre la technologie IO-Link embarquée dans certains capteurs pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité
  • Laser visible de classe I
  • Bouton d'apprentissage ou potentiomètre
  • Boîtier compact à angle droit breveté
  • Montage universel de 18 mm à la base et à la tête, et montage traversant
  • Indicateurs d'état visibles à 360°
  • Sorties PNP et NPN
  • Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des capteurs photoélectriques RightSight avec IO-Link Bulletin 42EF 42EF-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur les capteurs intelligents avec IO-Link IOLINK-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Certifié CSA
  • IO-Link
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs laser photoélectriques LaserSight RightSight
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose