Loading

Automates MicroLogix 1400
Allen-Bradley

Nos systèmes PLC MicroLogix™ 1400 Série 1766 sont équipés d’un plus grand nombre d’E/S, d’un compteur rapide encore plus efficace, d’une sortie à train d’impulsions, de possibilités de fonctionnement en réseau évoluées et d’un rétro-éclairage pour l’écran LCD.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nos systèmes automates programmables MicroLogix™ 1400 Série 1766 sont basés sur les fonctionnalités essentielles des MicroLogix 1100 : EtherNet/IP™, l’édition en direct et un écran LCD incorporé. Ces automates sont équipés d’un plus grand nombre d’E/S, d’un compteur rapide encore plus efficace, d’une sortie à train d’impulsions, de possibilités de fonctionnement en réseau évoluées et d’un rétro-éclairage pour l’écran LCD. Les automates sans points d’E/S analogiques embarquées offrent 32 points d’E/S numériques, tandis que les versions analogiques offrent 32 points d’E/S numériques et 6 points d’E/S analogiques. Vous pouvez étendre toutes les versions avec un maximum de sept modules d’extension d’E/S, Série 1762.

 

  • Le port Ethernet fournit une capacité de serveur Web, de messagerie et la prise en charge du protocole DNP3
  • L’écran LCD intégré avec rétro-éclairage vous permet d’afficher l’état de l’automate et des E/S
  • L’écran LCD intégré fournit une interface simple pour l’affichage des messages, le contrôle et la manipulation des bits/nombres entiers
  • Permet d’étendre les fonctionnalités d’application grâce à la prise en charge d’un maximum de sept modules E/S d’extension MicroLogix Série 1762 avec 256 E/S TOR
  • Jusqu’à six compteurs rapides de 100 kHz embarqués (uniquement sur les automates dotés d’entrées c.c.)
  • Deux ports série avec prise en charge des protocoles DF1, DH-485, RTU Modbus, DNP3 et ASCII
  • Mémoire programme utilisateur de 10 Ko de mots et mémoire de données utilisateur de 10 Ko de mots
  • Jusqu’à 128 Ko pour l’archivage des données et 64 Ko pour les recettes
  • Programmé avec le logiciel RSLogix 500®

Les applications types sont les suivantes :

  • Manutention
  • Applications de conditionnement
  • Machinerie industrielle
  • Imprimerie
  • Agroalimentaire
  • Industrie pharmaceutique
  • Traitement des eaux / SCADA
  • Commande de frein / embrayage
  • Contrôle de position, bras-transfert / convoyeur
RSLogix 500
Logo du logiciel RSLogix 500
Logiciel
RSLogix 500

Gagnez du temps pour le développement de projet et améliorez la productivité lorsque vous programmez vos automates MicroLogix avec le logiciel RSLogix 500.

Pour débuter
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits
page du Centre de compatibilité et de téléchargement des produits sur un ordinateur portable
Support
Centre de compatibilité et de téléchargement des produits

Accédez au centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC) pour rechercher des téléchargements de produits et bien plus encore.

Pour débuter
BESTECH fournit un nouveau système de ventilation à la demande pour les mines souterraines
BESTECH fournit un nouveau système de ventilation à la demande pour les mines souterraines qui réduit les coûts d'énergie de manière significative
Étude de cas
BESTECH fournit un nouveau système de ventilation à la demande pour les mines souterraines

Notre solution Integrated Architecture® propose des fonctionnalités multidisciplinaires sur un seul réseau EtherNet/IP™, ce qui permet la convergence du contrôle, de la visualisation et de l’aide à la décision à l’échelle de la mine.

En savoir plus
Un fabricant de panneaux solaires utilise de micros automates programmables
Pannels
Étude de cas
Un fabricant de panneaux solaires utilise de micros automates programmables

Notre automate MicroLogix™ 1400 utilise un logiciel préprogrammé avec les données issues du National Renewable Energy Laboratory (NREL). Ce dernier fournit automatiquement des informations précises sur la position exacte du soleil, n’importe où, n’importe quand.

En savoir plus
Traitement des eaux
Traitement des eaux
Traitement des eaux
Vos systèmes de traitement des eaux industrielles peuvent fonctionner avec une efficacité maximale et un coût global réduit grâce à nos systèmes d’alimentation et de commande des procédés.
En savoir plus
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • C-Tick
  • UL
  • Environnement dangereux, classe I, division 2
Documentation
Product Profiles Publication
MicroLogix 1400 Product Profile 1766-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
MicroLogix Family Brochure 1761-BR006_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables
  5. Chevron LeftChevron Left Automates MicroLogix 1400
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose