Nos modules d’extension d’E/S MicroLogix™ Bulletin 1762 étendent les capacités des contrôleurs MicroLogix 1100, 1200 et 1400 en maximisant la flexibilité du nombre et du type d’E/S. La conception modulaire sans rack permet de réaliser des économies et de réduire l’inventaire des pièces de rechange. Les modules peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.
- Produits
- aperçu
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Présentation
- Fonctionnalités riches pour une large gamme d'applications
- Prise en charge réseau incluant EtherNet,IP™, DeviceNet™ et DH-485 (local uniquement)
- Clé logicielle pour éviter un mauvais positionnement dans le système
- Borniers protégés contre les contacts directs pour le câblage des E/S
- Faible encombrement pour réduire l'espace du panneau
- Bus d'E/S intégré haute performance
- Étiquette pour enregistrer les désignations des bornes d'E/S
- Modules d'E/S numériques, analogiques et spécialisés disponibles
Modules d'extension d'E/S numériques MicroLogix™ 1762
- 8, 16 ou 32 entrées ou sorties
- Tensions CA et CC
- Module combiné avec 8 entrées et 6 sorties à contact
- Modules de sortie à relais CA/CC
Modules d'extension d'E/S analogiques MicroLogix 1762
- Module d'entrée avec 4 entrées différentielles
- Module de sortie avec 4 sorties simples
- Module combiné avec 2 entrées différentielles et 2 sorties simples
Modules d'extension d'E/S spécialisés MicroLogix 1762
- Module RTD avec 4 voies d'entrée
- Module thermocouple avec 4 voies d'entrée plus un capteur CJC
Nombre maximal de modules d'extension d'E/S par contrôleur :
| Contrôleur | Modules d'E/S, max. |
|---|---|
| MicroLogix 1100 | 4 |
| MicroLogix 1200 | 6 |
| MicroLogix 1400 | 7 |
Vous pourriez également être intéressé par
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Marquage cUL (sous CSA C22.2 No. 142)
- Marquage UL (508)
- Environnement dangereux Classe I Division 2, Emplacement dangereux, Groupes A, B, C, D (UL1604, cUL sous CSA C22.2 No. 213)