Avec un encombrement minuscule, nos automates programmables Micro810® série 2080 fonctionnent comme des relais intelligents avec des sorties à relais haute intensité, mais avec les capacités de programmation des micro-automates. Ces automates prennent en charge 12 points d'E/S avec 4 sorties à relais haute intensité (8 A) pour les applications de relais intelligents.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Les applications types incluent :
- Offre des contrôleurs à 12 points
- Inclut 8 sorties A, ce qui remplace le besoin de relais externes
- Prend en charge le téléchargement de programmes via le port de programmation USB (adaptateur requis)
- Permet de surveiller et de modifier les données d'application à l'aide d'un écran LCD local de 1,5″ en option
- Permet de configurer et d'exploiter des blocs fonctionnels de relais intelligents sans programmation (LCD requis)
Les applications types incluent :
- Commande d’éclairage
- Chauffage et refroidissement
- Commande de compresseur
- Commande d’ascenseur
Outils et ressources
Logiciel
Applications
En savoir plus sur les applications types des contrôleurs Micro810.
Machine intermittente de formage, remplissage et scellage vertical
Manutention
Machine de cisaillement avec coupe volante
Machine à gaine thermorétractable
Positionnement des panneaux solaires
Presse d’estampage
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Livre numérique sur la modernisation des contrôleurs MicroLogix 1000, MicroLogix 1100, MicroLogix 1200, Pico et PicoGFX vers les contrôleurs Micro800 | MIGRAT-PP012_-EN-E |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Livre numérique sur la famille de contrôleurs Micro800 | 2080-BR001_-EN-P |
| Livre numérique sur le système de commande Micro | MICRO-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- c-UL-us CL1DIV2
- CE
- C-Tick
- KC
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.