Loading

Système de convoyeur intelligent QuickStick HT
Allen-Bradley

Bénéficiez de processus plus flexibles et productifs grâce à notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT pour déplacer des charges lourdes jusqu’à plusieurs milliers de kilogrammes.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(5)
(1)
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
  • Un moteur linéaire QuickStick HT d'une longueur de 1 m et un onduleur QuickStick HT 5700.
Un moteur linéaire QuickStick HT d'une longueur de 1 m et un onduleur QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Un moteur linéaire QuickStick HT d'une longueur de 1 m et un onduleur QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT assure un transport rapide et précis de charges lourdes jusqu'à plusieurs milliers de kilogrammes. En déplaçant les supports à l'aide d'une force électromagnétique, vous pouvez réaliser un transport sans pression à des vitesses sans précédent. 

Cette version à forte poussée de notre technologie QuickStick est une solution idéale pour les applications exigeantes et elle est facile à intégrer, que vous mettiez à jour une configuration existante ou que vous développiez une nouvelle ligne.


Présentation

Le système de convoyeur intelligent QuickStick HT est conçu pour assurer un transport rapide et précis de charges lourdes jusqu’à plusieurs milliers de kilogrammes. Il constitue la solution idéale pour une grande variété d’applications industrielles et peut fonctionner dans des environnements de salle blanche, de boîte à gants et submergés.

L’onduleur QuickStick HT 5700 permet de réduire la taille de l’armoire et d’augmenter la vitesse. Il fournit également une sécurité fonctionnelle intégrée pour Safe Torque Off.

  • Routage automatique des véhicules 
  • Transport sans collision / à pression nulle
  • Propulsion à semi-conducteurs qui offre une grande fiabilité et une durée de vie prolongée
  • Communication Ethernet à haute vitesse
  • Câblage minimal avec des connexions directes moteur à moteur
  • Retour intégré sans capteurs externes requis

Caractéristiques

  • Accélération : jusqu’à 6 G selon la masse
  • Vitesse : jusqu’à 5 m/s (ou plus selon la charge utile)
  • Longueurs de stator
    • Simple largeur : 1 m (3.3″) et 0.5 m (1.6″)
    • Double largeur : 0.5 m (1.6″)
  • Véhicules par mètre : 2
  • Longueur de véhicule, min : 240 mm (9.4″)
  • Poussée par mètre
    • Simple largeur : plus de 2500 N de poussée par mètre
    • Double largeur : plus de 5000 N de poussée par mètre
  • Tailles de réseau d’aimants : 2–8 cycles [238–958 mm], simple et double largeur [104 mm et 206 mm]
  • Espacements physiques entre le moteur et le réseau d’aimants : 4–22 mm (0.16–0.87″)
  • Matériau du boîtier : acier inoxydable
  • Moteurs étanches disponibles pour les environnements sous vide, immergés ou extrêmes : oui
  • Répétabilité : 1  mm
  • Sécurité : Safe Torque Off

Produits associés

Emulate
Emulate
Emulate
Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™.
En savoir plus
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Nous nouons des partenariats avec les meilleurs fabricants de robots afin de connecter la robotique de pointe à notre logiciel d’automatisation leader de l’industrie.
En savoir plus
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques du moteur QuickStick HT 1/2 m MMI-TD023_-EN-P
Caractéristiques du moteur QuickStick HT 1 m MMI-TD024_-EN-P
Caractéristiques du réseau d’aimants QuickStick HT, flux élevé MMI-TD025_-EN-P
Caractéristiques du réseau d’aimants QuickStick SHT, haut flux, haute température MMI-TD038_-EN-P
Caractéristiques de l’onduleur QuickStick HT 5700 MMI-TD050_-EN-P
Caractéristiques du contrôleur de moteur QuickStick HT QSMC MMI-TD026_-EN-P
Caractéristiques du contrôleur de moteur QuickStick HT QSMC-2 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception QuickStick et QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manuel d’utilisation du QuickStick HT MMI-UM007_-EN-P
Guide de migration QuickStick HT Gen 2 vers le contrôleur moteur QuickStick HT 5700 MMI-RM004_-EN-P
Program Guides Publication
Note d'application sur le MTBF (Mean Time Between Failures) de QuickStick MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du système de convoyeur intelligent QuickStick HT MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de chariot indépendant MOTION-BR002_-EN-P
Informations produit sur l’onduleur QuickStick HT 5700 MMI-PC001_-EN-P
Certifications
Certifications
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marquage CE
  • KC (Corée)
  • Maroc
  • Certifié TÜV
  • Homologué UL
  • Marquage UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent QuickStick HT
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose