Loading

Système de convoyeur intelligent QuickStick 150
Allen-Bradley

Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® 150 vous permet d'optimiser vos opérations grâce à un transport des marchandises plus rapide, plus propre et plus efficace.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
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
aperçu
  • Vue isométrique d'un moteur linéaire du système de convoyeur intelligent QuickStick 150 d'une longueur de 1 m.
  • Vue isométrique d'un moteur linéaire d'un système de convoyeur intelligent QuickStick 150 sur une longueur de 0.3 m
  • Vue isométrique d'un moteur linéaire d'un système de convoyeur intelligent QuickStick 150 sur une longueur de 0.3 m
Vue isométrique d'un moteur linéaire du système de convoyeur intelligent QuickStick 150 d'une longueur de 1 m.
Vue isométrique d'un moteur linéaire d'un système de convoyeur intelligent QuickStick 150 sur une longueur de 0.3 m
Vue isométrique d'un moteur linéaire d'un système de convoyeur intelligent QuickStick 150 sur une longueur de 0.3 m
Chevron LeftChevron Left
Vue isométrique d'un moteur linéaire du système de convoyeur intelligent QuickStick 150 d'une longueur de 1 m.
Chevron LeftChevron Left
Vue isométrique d'un moteur linéaire d'un système de convoyeur intelligent QuickStick 150 sur une longueur de 0.3 m
Vue isométrique d'un moteur linéaire d'un système de convoyeur intelligent QuickStick 150 sur une longueur de 0.3 m
logo Allen-Bradley

Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® 150 vous permet d'optimiser vos opérations grâce à un transport des marchandises plus rapide, plus propre et plus efficace. Ce système vous permet de créer des chemins plus modulaires et évolutifs, et d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité grâce à ses capacités de routage automatique et d'anti-collision.

De plus, comme aucune pièce mobile n'est utilisée pour générer le mouvement, vous pouvez bénéficier de conceptions qui durent plus longtemps et nécessitent moins de maintenance.


Présentation

Avec le système de convoyeur intelligent QuickStick 150, vous pouvez repousser les limites de ce qui est possible dans vos opérations. En déplaçant les marchandises à l'intérieur des machines ou dans l'ensemble de votre établissement avec plus de rapidité et d'efficacité, chaque processus de la chaîne peut devenir plus précieux. Besoin de faire un changement ? C'est aussi facile. Les modules peuvent être rapidement changés et remplacés par de nouveaux, il suffit de mettre à jour le chemin dans le logiciel. Découvrez comment le système de convoyeur intelligent QuickStick 150 peut améliorer vos processus de fabrication avec :

  • Aiguillage automatique des véhicules
  • Propulsion à semi-conducteurs qui offre une grande fiabilité et une durée de vie prolongée
  • Communication Ethernet à haute vitesse
  • Câblage minimal avec des connexions directes moteur à moteur
  • Retour intégré sans capteurs externes requis

Caractéristiques

  • Longueurs de stator
    • 0.3 m (11.8″)
    • 0.5 m (19.7″)
    • 1 m (3.3′)
  • Véhicules par mètre : jusqu’à 5 véhicules par mètre
  • Longueur de véhicule, min : 144 mm (5.7″)
  • Poussée par mètre : plus de 684 N
  • Tailles de réseau d’aimants : 3–20 cycles [142–958 mm], réseau simple et large [78 mm et 129 mm]
  • Espacements physiques entre le moteur et le réseau d’aimants : 1–9 mm (0.04–0.35″)
  • Matériau du boîtier : aluminium avec couvercle en plastique
  • Indice de protection : IP66/67
  • Répétabilité : 50 µm à l’écartement et à la friction spécifiés
  • Sécurité : STO via déconnexion de la propulsion

Produits associés

Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Emulate3D Digital Twin Software
Expand what’s possible in the design and performance of your machines using Emulate3D™ digital twin software.
En savoir plus
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
En savoir plus
Robot Automation
Robot Automation
Robot Automation
Discover the future of manufacturing with our industrial robot automation solutions—boost efficiency, precision, and productivity in your operations today.
En savoir plus
Programmable Controllers
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Programmable Controllers
From large to micro, meet varied application needs with our programmable logic controllers (PLC) and programmable automation controllers (PAC).
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des moteurs QuickStick MMI-TD051_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception QuickStick et QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manuel utilisateur du QuickStick 150 MMI-UM047_-EN-P
Guide de migration des moteurs QuickStick 100 vers QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Guide de migration des moteurs QuickStick 100 vers QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du système de convoyeur intelligent QuickStick 150 MMI-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de chariot indépendant MOTION-BR002_-EN-P
Informations produit sur les modules moteur QuickStick 150 MMI-PC008_-EN-P
Informations produit sur les câbles Power Drop et de réduction QuickStick 150 MMI-PC009_-EN-P
Certifications
Certifications
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marquage CE
  • KC (Corée)
  • Maroc
  • Homologué UL
  • Marquage UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande d'axe
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent QuickStick 150
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose