Loading

Servomoteurs de qualité alimentaire Kinetix MPF
Allen-Bradley

Optimisez vos opérations en associant la capacité de moteurs à haut rendement et à couple élevé à des fonctionnalités spécialement conçues pour les applications agroalimentaires.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • Les moteurs Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF)  allient un rendement élevé et une capacité de couple élevée à des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de vos applications agroalimentaires.
Les moteurs Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF)  allient un rendement élevé et une capacité de couple élevée à des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de vos applications agroalimentaires.
Chevron LeftChevron Left
Les moteurs Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF)  allient un rendement élevé et une capacité de couple élevée à des fonctionnalités spécialement conçues pour répondre aux besoins uniques de vos applications agroalimentaires.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs Kinetix® MPF de qualité alimentaire allient un rendement élevé et des capacités de couple élevées à des fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins uniques de vos applications de l'industrie alimentaire et des boissons. Ces servomoteurs compacts à faible inertie s'appuient sur la technologie de stator segmenté pour offrir les performances élevées capables de faire progresser vos opérations. Ces moteurs excellent dans une grande variété d'applications, notamment l'emballage alimentaire, le remplissage volumétrique ainsi que les processus de formage, de remplissage et de scellage, entre autres.


Les servomoteurs de qualité alimentaire Kinetix MPF étendent les performances des Kinetix MPL servomoteurs à faible inertie  en ajoutant des fonctionnalités spécialement conçues pour les applications de conditionnement et de manutention agroalimentaire. Ces servomoteurs répondent aux exigences uniques des environnements alimentaires en incorporant des techniques d'étanchéité améliorées ainsi que des fixations et des revêtements de qualité alimentaire non corrosifs.

  • Fixations et arbre en acier inoxydable
  • Graisse de qualité alimentaire sur le joint d'arbre
  • Manchon d'usure durci de l'arbre pour une longue durée de vie du joint d'arbre et de l'arbre
  • Revêtement époxy en deux parties de qualité alimentaire durable
  • Connecteurs IP66 et IP67 pouvant être tournés sans outils
  • Retour haute résolution pour un fonctionnement fluide, avec une option de retour absolu
  • Enroulements totalement encapsulés pour une protection contre l'humidité et une efficacité thermique accrue
  • Option de frein 24 V intégral

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du servomoteur de qualité alimentaire MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Installation du servomoteur à faible inertie MP-Series de taille 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Installation des servomoteurs brushless à faible inertie MP-Series avec des tailles de bride de 75 mm ou moins MP-IN006_-EN-P
Installation d’un servomoteur à faible inertie MP-Series avec une taille de bride de 215 mm ou plus MP-IN002_-EN-P
Installation du servomoteur à inertie moyenne MP-Series avec taille de bride de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Installation du servomoteur en acier inoxydable MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Installation du kit de joint d’arbre 2090-IN012_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Installation du kit de pression d’air positive 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 300 et Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guide de conception des systèmes d'entraînement Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guide de conception des systèmes variateur Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guide de conception des systèmes de variateur Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guide de conception des systèmes de commande Kinetix 6000 et Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application de gestion du frein de charge verticale et de maintien MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconnu UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs Kinetix MPF de qualité alimentaire
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose