Loading

Servomoteurs à faible inertie Kinetix MPL
Allen-Bradley

Augmentez votre avantage concurrentiel avec ces moteurs sans balais à haut rendement qui délivrent un couple plus élevé avec un encombrement réduit.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(103)
(517)
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
  • Les servomoteurs à faible inertie (MPL) Allen‑Bradley MP-Series™ sont des moteurs sans balais à haut rendement qui utilisent des caractéristiques de conception innovantes pour réduire la taille du moteur tout en fournissant un couple nettement plus élevé.
Les servomoteurs à faible inertie (MPL) Allen‑Bradley MP-Series™ sont des moteurs sans balais à haut rendement qui utilisent des caractéristiques de conception innovantes pour réduire la taille du moteur tout en fournissant un couple nettement plus élevé.
Chevron LeftChevron Left
Les servomoteurs à faible inertie (MPL) Allen‑Bradley MP-Series™ sont des moteurs sans balais à haut rendement qui utilisent des caractéristiques de conception innovantes pour réduire la taille du moteur tout en fournissant un couple nettement plus élevé.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servo-moteurs Kinetix® MPL à faible inertie sont des moteurs sans balais à haut rendement conçus pour réduire la taille du moteur tout en fournissant un couple nettement supérieur. Ces servo-moteurs sont disponibles avec des codeurs haute performance, avec un choix de capteur haute résolution monotour ou multitour.


Avec les servomoteurs à faible inertie Kinetix MPL, vous pouvez offrir des performances élevées dans des applications où une puissance plus importante est requise dans un format plus compact.  Disponibles en neuf Frame sizes, vous pouvez standardiser vos solutions de moteur tout en couvrant un large éventail d'applications.

  • Couple de calage permanent de 0.26–163 Nm (2.3–1440 lb-in.)
  • Couple crête de 0.77–278 Nm (6.8–2460 lb-in.)
  • Option de frein 24 V intégral
  • Options de retour absolu multi-tours et mono-tour haute résolution, capteur haute résolution, codeur incrémental et résolveur
  • Connecteurs moteur extra-plats réversibles sur site pour un impact minimal du servomoteur sur la conception de la machine
  • Les versions à connecteur DIN permettent une orientation flexible des connecteurs et l'utilisation d'une seule famille de câbles avec tous les moteurs MP-Series

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Spécifications du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du servomoteur de qualité alimentaire MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Installation du servomoteur à faible inertie MP-Series de taille 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Installation des servomoteurs brushless à faible inertie MP-Series avec des tailles de bride de 75 mm ou moins MP-IN006_-EN-P
Installation d’un servomoteur à faible inertie MP-Series avec une taille de bride de 215 mm ou plus MP-IN002_-EN-P
Installation du servomoteur à inertie moyenne MP-Series avec taille de bride de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Installation du servomoteur en acier inoxydable MP-Series avec taille de bride de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Installation du kit de joint d’arbre 2090-IN012_-EN-P
Installation des câbles d'alimentation et de retour 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Installation du kit de pression d’air positive 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publication
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 300 et Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guide de conception des systèmes d'entraînement Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guide de conception des systèmes variateur Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guide de conception des systèmes de variateur Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guide de conception des systèmes de commande Kinetix 6000 et Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guide de conception des systèmes d’entraînement Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application de gestion du frein de charge verticale et de maintien MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit des servomoteurs Kinetix MPL à faible inertie MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marquage CE
  • CSA
  • Reconnu UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs Kinetix MPL à faible inertie
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose