Loading

Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE
Allen-Bradley

Déplacez des charges petites à moyennes plus rapidement et plus efficacement grâce à notre système de convoyeur intelligent MagneMover LITE.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
(2)
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
  • Un système de guidage intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
  • Vue latérale d’un système de piste intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
  • Vue isométrique d’un système d’entraînement intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
Un système de guidage intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
Vue latérale d’un système de piste intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
Vue isométrique d’un système d’entraînement intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
Chevron LeftChevron Left
Un système de guidage intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
Chevron LeftChevron Left
Vue latérale d’un système de piste intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
Vue isométrique d’un système d’entraînement intelligent MagneMover LITE gris avec des chariots en mouvement sur toute la piste, reposant sur des pieds de montage.
logo Allen-Bradley

Conçu pour déplacer rapidement et efficacement des charges utiles petites à moyennes, le système de convoyeur intelligent MagneMover® LITE™ offre la possibilité de réaliser des opérations plus flexibles et productives. Un seul système suffit pour faire le travail. Tous les objets transportés sont synchronisés par le système – réduisant la complexité et assurant un transport sans pression, tout en maintenant un flux de matériaux optimal. Concevez votre solution la mieux adaptée à l’aide d’un ensemble standard de composants pour répondre aux besoins de votre application et maximiser la valeur de votre système.


Présentation

Fini le temps où il fallait s'appuyer sur des systèmes complexes et rigides pour le tri et le déplacement des produits. Avec le système de convoyeur intelligent MagneMover LITE, vous pouvez transformer les possibilités de vos opérations grâce à une solution de mouvement simple, flexible et haute densité. Découvrez comment cette technologie peut être utilisée pour réduire les temps d'inactivité et permettre le suivi et la traçabilité sans avoir besoin de capteurs externes.

  • Moteur, entraînement, automate, positionnement et guidage intégrés
  • Jusqu'à 9 véhicules en mouvement par mètre
  • Jusqu'à 12 véhicules en file d'attente par mètre
  • Jusqu'à 1000 véhicules dans un système de piste
  • Charges utiles jusqu'à 2.5 kg par véhicule individuel
  • Charges utiles jusqu'à 10.0 kg par véhicules en tandem
  • Vitesses jusqu'à 2 m/s
  • Accélérations jusqu'à 4 m/s² selon la charge utile et le type de chariot
  • Suivi et traçabilité intégrés sans RFID. RFID est également disponible
  • Répétabilité 0.5 mm pour les moteurs droits et 0.10 mm aux stations de traitement avec étalonnage

Produits associés

Emulate
Emulate
Emulate
Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™.
En savoir plus
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Nous nouons des partenariats avec les meilleurs fabricants de robots afin de connecter la robotique de pointe à notre logiciel d’automatisation leader de l’industrie.
En savoir plus
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du système de convoyeur intelligent MagneMover LITE MMI-PP007_-EN-P
Fiche produit de l’outil d’exécution Operator LITE MagneMover MMI-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de chariot indépendant MOTION-BR002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL RecognizedUL Recognized
  • Marquage CE
  • Reconnu UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose