Loading

PC industriel ASEM 6300P-SW2

L'ASEM 6300P-SW2 apporte une solution PC d'affichage fiable et hautement configurable.
Loading
  1. Produits
  2. Vue d'ensemble
  3. Documentation
  4. Certifications
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
Vue d'ensemble
  • Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 SL
  • Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S1
  • Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S0
  • Écrans orientés vers l'avant du Panel PC industriel ASEM 6300P-SW2
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 SL
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S1
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S0
Écrans orientés vers l'avant du Panel PC industriel ASEM 6300P-SW2
Chevron LeftChevron Left
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 SL
Chevron LeftChevron Left
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S1
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S0
Écrans orientés vers l'avant du Panel PC industriel ASEM 6300P-SW2
Logo Allen-Bradley

Le Panel PC Performance mis à jour, ASEM 6300P-SW2, apporte une solution fiable et hautement configurable à l'automatisation de la production, remplaçant le PC 6300P-SW0. Notre Box PC à montage mural ASEM 6300P-SW2 est basé sur les processeurs Intel Raptor Lake Refresh 13th Generation, y compris les modèles de processeur 15 W, 28 W et 45 W, et dispose de Windows 10/11 IoT Enterprise LTSB. 

Une licence d'exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation pour commencer.


Caractéristiques

  • Tailles de boîtier de 12,1″ à 24″ en aluminium ou acier inoxydable (standard ou écran large) 
  • Tactile résistif simple ou PCAP multi-tactile disponible 
  • E/S standard :  4× 2,5 Gb Ethernet, 4× USB 3.2, 1× série, 1× DP 
  • E/S en option :  1× PCIe x4, 1× 2,5 Gb Ethernet, 1× USB 2.0, 2× RVL, 2× DP, 2× USB 3.2 (USB-C) 
Schéma ASEM, vue latérale

6300P-SW2 Front Panel PC AF AB

Schéma ASEM, vue latérale du Panel PC

PC à panneau avant 6300-SW2 AT AB

Schéma ASEM, vue latérale du Panel PC

PC à panneau avant 6300p SW2 GL AB

Schéma ASEM, vue latérale du Panel PC

PC à panneau avant 6300p SW2 SR

Options de configuration

  • SL – sans ports de communication et sans logement d’extension (modèle extra-plat)
  • S0 – avec ports de communication mais sans logement d’extension
  • S1 – avec logement d’extension PCIe, ports de communication en option et 2× SSD 2,5″ interne en option.
  • D2 – avec disques extractibles 2× SSD 2,5″ et ports de communication en option
  • Processeur Intel Raptor Lake de 13ᵉ génération en configurations 15 W, 28 W et 45 W à partir des modèles Intel Core i3, i5 et i7
  • Configurations personnalisées supplémentaires à l’aide du SAP KMAT
Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 SL

6300P-SW2 (SL)

Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S0

6300P-SW2 (S0)

Vue de face du Panel PC ASEM6300P-SW2 S1

6300P-SW2 (S1)

Image arrière du Panel PC ASEM 6300P-SW2 montrant la configuration des ports

6300P-SW2 (D2)

  Cadre en aluminium (AF) Verre (GL) Acier inoxydable (SR) Cadre en aluminium (AF) Aluminium TrueFlat (AT)
Écran tactile Résistif PCAP multi-tactile Résistif Résistif Résistif
Rétroéclairage à DEL LCD TFT

12.1″ W – 1280×800 (16:10) 

15.6″ W – 1920×1080 (16:9) 

18.5″ W – 1920×1080 (16:9) 

21.5″ W – 1920×1080 (16:9) 

24″ W – 1920×1080 (16:9)

12.1″ – 1024×768 (4:3) 

15″ – 1024×768 (4:3) 

17″ – 1280×1024 (5:4) 

19″ – 1280×1024 (5:4)

USB avant - 1× USB 2.0 (Type-A), protégé
Logo AB ou sans marque
Indice de protection IP65 (frontal) IP69K (frontal) IP65 (frontal)
UL Type 1, 4x (intérieur uniquement) UL Type 1, 4x (intérieur uniquement) et 12
processeur 15 W (versions SL/S0)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (4.50 GHz fréquence turbo max) • 6 cœurs/8 threads

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (4.60 GHz fréquence turbo max) • 10 cœurs/12 threads

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (4.90 GHz fréquence turbo max) • 10 cœurs/12 threads

processeur 15 W (versions S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (4.50 GHz fréquence turbo max) • 8 cœurs/12 threads

Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (4.60 GHz fréquence turbo max) • 12 cœurs/16 threads

Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (4.80 GHz fréquence turbo max) • 14 cœurs/20 threads

processeur 45 W (versions S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (4.60 GHz fréquence turbo max) • 8 cœurs/12 threads

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (4.80 GHz fréquence turbo max) • 12 cœurs/16 threads

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (5.00 GHz fréquence turbo max) • 14 cœurs/20 threads

Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Inclus dans la puce processeur (SoC)
Contrôleur vidéo Intel® UHD Graphics intégré dans Intel® Core™ i3 Intel® Iris® Xᵉ Graphics intégré dans Intel® Core™ i5 et i7
TPM Intel® PTT (TPM intégré) TPM discret (en option)
MÉMOIRE RAM SYSTÈME

8 GB (DDR5-4800)

16 GB (DDR5-4800)

32 GB (DDR5-4800)

48 GB (DDR5-4800)

STOCKAGE DE MASSE

Cfast : 1× logement CFast SATA III amorçable intégré avec accès externe (jusqu'à 240 GB)

M.2 SSD : 1× connecteur intégré pour insertion directe de SSD M.2 NVMe PCIe (jusqu'à 2 TB)

2.5 SATA SSD : 1× connecteur intégré pour SSD SATA III 2.5 avec kit d'installation interne (jusqu'à 1 TB) *SL uniquement

INTERFACES

LAN : 2× connecteurs intégrés pour SSD SATA III 2.5 avec kit d'installation externe (jusqu'à 1 TB) *S0/S1/D2 uniquement

USB : 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps

SÉRIE : 1× RS232/RS422/RS485 (DB9M) isolé

VIDÉO : 1× DisplayPort++ v1.4a

INTERFACES ADD‐ON (en option) non disponibles pour la version SL

Position A (max 1) 60 broches : 1× Ethernet 2.5G + 1× USB 2.0 (Type-A)

2× série isolée multistandard RS232/RS422/RS485 (DB9M)

2× USB 3.0 (Type-A)

Position B (max 1) 26 broches : 1× Ethernet 2.5 Gigabit (RJ45)

1× RVL (liaison vidéo distante RJ45)

2× RVL (liaison vidéo distante RJ45)

2× DisplayPort++ v1.4a

2× USB 3.2 (Type-C)

LOGEMENTS D'EXTENSION (version S1 uniquement) 1× PCIe x4, sur carte adaptateur
NOVRAM (en option) Module MRAM 512 kB pour variables rémanentes
ENTRÉE D'ALIMENTATION 24 VDC (18–32 VDC) isolée
FONCTIONS ADDITIONNELLES DE L'ALIMENTATION (sélectionnables dans le BIOS) Bouton d'alimentation à distance 1× signal de sortie État alimentation + 1× signal d'entrée Arrêt système
BATTERIE 1× CR2032 accès interne
O.S. CERTIFIÉ

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0–50 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE −20–65 °C
HUMIDITÉ RELATIVE EN FONCTIONNEMENT/STOCKAGE 20–90 % HR (sans condensation)
HOMOLOGATIONS

CE

FCC

UKCA

cULus Listed

Cmim - Maroc

KCC - Corée

RCM - Australie et Nouvelle-Zélande

REACH

Conforme RoHS

Vous pourriez également être intéressé par

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
Solution FactoryTalk Remote Access
Solution FactoryTalk Remote Access
Solution FactoryTalk Remote Access
Grâce à la solution FactoryTalk® Remote Access™, plus besoin de vous déplacer pour gérer les machines. Découvrez une façon plus rapide d'assister vos clients, où que vous soyez.
PC embarqué Performance ASEM 6300B-SW2
PC embarqué Performance ASEM 6300B-SW2
PC embarqué Performance ASEM 6300B-SW2
L'ASEM 6300B-SW2 offre une solution de PC embarqué fiable et hautement configurable, fonctionnant sous Windows 11 avec des processeurs Intel Core i3, i5, i7 et ECC.
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des solutions de visualisation VIEW-SG002_-EN-P
Spécifications des ordinateurs industriels, clients légers et moniteurs 6300-TD001_-EN-P
Spécifications des ordinateurs industriels haut de gamme ASEM 6300B-SW2 et 6300P-SW2 6300-TD007_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Instructions d'installation des ordinateurs industriels haut de gamme ASEM 6300B-SW2 et 6300P-SW2 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des Box PC 6300B-SW2 et des Panel PC 6300P-SW2 6300-UM004_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • Conforme RoHS

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left PC industriel ASEM 6300P-SW2
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose