Loading

PC embarqué Performance ASEM 6300B-SW2

L'ASEM 6300B-SW2 apporte une solution de PC embarqué fiable et hautement configurable, fonctionnant sous Windows 11 avec des processeurs Intel Core i3, i5, i7 et ECC. Disponible pour le client au T1 2026.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(155)
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
Le PC embarqué Performance Box PC ASEM 6300B-SW2 actualisé apporte une solution fiable et hautement configurable à l'automatisation de la production. Notre PC embarqué à montage mural ASEM 6300B-SW2 est notre PC embarqué performant basé sur les processeurs Intel Raptor Lake Refresh de 13e génération, y compris les modèles de processeur 15 W, 28 W et 45 W. 

Ce PC offre différentes tailles de configuration, notamment :

  • SL - sans ports de communication et sans logement d'extension (modèle extra-plat)
  • S0 - avec ports de communication mais sans logement d'extension
  • S1 - avec un logement d'extension PCIe, des ports de communication en option et un logement interne 2 × SSD 2,5″ en option.
  • D2 - avec disques extractibles 2 × SSD 2,5″ et ports de communication en option

Une licence d'exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Centre de compatibilité et de téléchargement des produits de Rockwell Automation pour commencer.

logo Allen-Bradley
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left PC embarqué Performance ASEM 6300B-SW2
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose