Loading

PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
Allen-Bradley

Le tout nouveau PC embarqué compact ASEM™ 6300B-JB1 apporte une solution fiable et hautement configurable à l’automatisation de la production.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • Vue de face latérale de deux PC ASEM 6300B-JB1, côté ventilation
  • Vue latérale des PC ASEM 6300B-JB1, côté étiquette
  • Vue de face du PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
  • Vue de face du PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
Vue de face latérale de deux PC ASEM 6300B-JB1, côté ventilation
Vue latérale des PC ASEM 6300B-JB1, côté étiquette
Vue de face du PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
Vue de face du PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
logo Allen-Bradley

Nos PC ASEM™ 6300B-JB1 sont disponibles en deux formats et processeurs pour s'adapter à votre application. Ces PC peuvent être associés au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ afin d'offrir une expérience IHM optimale au sein du système de production Rockwell Automation® Connected Enterprise®. Tous les PC sont fournis en standard avec le système d'exploitation Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mais sont également disponibles sans système d'exploitation.

Les PC ASEM 6300B-JB1 sont préchargés avec un BIOS prêt pour ThinManager® pour une cybersécurité renforcée. Plusieurs PC avec des applications stockées localement et réparties sur un atelier peuvent augmenter la surface d'attaque et les risques de sécurité. Le logiciel ThinManager permet aux applications de fonctionner et d'être maintenues à partir d'un emplacement central et sécurisé. Disponible avec deux ou quatre connexions DisplayPort, l'ASEM 6300B-JB1 est un excellent client léger pour les emplacements où vous installez plusieurs moniteurs dans un espace confiné.

Une licence d'exécution pour FactoryTalk Remote Access Basic est désormais disponible gratuitement pour tous les PC industriels ASEM 6300, y compris les nouvelles unités et celles que vous avez déjà achetées et installées. Téléchargez-la depuis le Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation pour commencer.

RAM ECC en option et 6300T-JB1 Thin Client  désormais disponibles.


Présentation

PC embarqué Intel Core i

  • Inclut des processeurs Core i3, i5 et i7 64 bits double et quadruple cœur de 11ᵉ génération pour les applications de taille moyenne
  • Fournit 4 × Ethernet, 4 × USB 3.1 (Type A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 isolé (DB9M ; configuration à quatre Display Port uniquement)
  • Disponible en version sans ventilateur avec montage vertical ou sur rail DIN
  • BIOS ThinManager-ready préchargé et option pour Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-JB1
Système d'exploitation Windows 10 LTSC 2021 ou sans système d'exploitation
Processeur
  • Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 cœurs – 2 threads – 4 MB Smart Cache
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 cœurs – 4 threads – 6 MB Smart Cache
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 cœurs – 8 threads – 8 MB Smart Cache
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 cœurs – 8 threads – 12 MB Smart Cache
Chipset Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), inclus dans la puce processeur (SoC)
Contrôleur vidéo
  • Intel UHD Graphics intégré dans Intel Celeron et Intel Core i3
  • Intel Iris X Graphics intégré dans Intel Core i5-1145G7E et i7
Mémoire système – RAM
  • Celeron : 4 ou 8 GB (LPDDR4X)
  • i3, i5 : 8 ou 16 GB (LPDDR4X)
  • i7 : 16 ou 32 GB (LPDDR4X)
Stockage de masse
  • Aucun stockage
  • 30–480 GB M.2 2242 (SATA)
  • 256 GB–2 TB M.2 2280 (M.2PCIe NMVe)
LAN 4× 2.5 Gigabit Ethernet ports (RJ45) Contrôleur Intel i226
Sortie vidéo 2 ou 4× DisplayPort++ V1.4a
Audio 1× Line-Out Audio Stéréo
1× Mic-In
Alimentation 24 V DC (18–32 V DC) isolée
O.S. certifié Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021 64 bit
Température de fonctionnement 0–50 °C (32–122 °F)
Température de stockage −20–+65 °C (−4–+149 °F)
Série 1 × RS-232/422/485 (DB9M ; quatre affichages uniquement)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
Montage Montage sur rail DIN ou vertical, sans ventilateur
Emplacements d'extension Aucune extension
Batterie 4× USB 3.2 Gen2 (Type-A) 10 Gbps
VIDÉO
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.

  • Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et des bouchons verts descendant une piste dans un système de production avec des PC industriels et des moniteurs industriels
    LIVRE NUMÉRIQUE
    Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.

    Lire maintenant
  • Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
    Femme portant un casque de chantier et des lunettes de sécurité, regardant une tablette, dans un environnement de fabrication.
    LIVRE NUMÉRIQUE
    Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle

    Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.

    Lire maintenant
  • Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    Un employé masculin écrit sur un papier sur un porte-bloc des informations qu'il consulte sur un panneau dans une usine de transformation.
    LIVRE NUMÉRIQUE
    Une visibilité qui crée une nouvelle valeur
    La

    fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs  et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la  performance.

    Lire maintenant
  • ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production
    Usine d'eau – Ligne d'embouteillage d'eau pour le traitement et l'embouteillage d'eau de source pure dans de petites bouteilles bleues. Mise au point sélective.
    LIVRE NUMÉRIQUE
    ASEM et MES apportent le succès à votre atelier de production

    En combinant l'automatisation, les informations opérationnelles et l'analyse avancée, un système MES correctement mis en œuvre peut donner aux entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, un avantage concurrentiel significatif.

    Lire maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du PC embarqué ASEM 6300B et du client léger embarqué 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2- 201)
  • Cmim
  • cULus Listed (UL61010)
  • KCC
  • RCM
  • REACH
  • RoHS
  • UKCA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose