Nos clients légers en boîtier ASEM 6300T sont équipés de processeurs Intel Apollo Lake Atom, ce qui les rend idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et d’enregistrement de données.
1 × RS-232/422/485 isolé (DB9M)* 4 Display model only
Alimentation
24 V DC (18–32 V DC) isolée
24 V DC (18–32 V DC) isolée
24 V DC (18–32 V DC) isolée
Montage
Montage sur rail DIN, montage mural
Montage sur rail DIN avec accessoire en option, montage mural
Montage vertical ou sur rail DIN
Matériau du boîtier
alliage d’aluminium
alliage d’aluminium
alliage d’aluminium
Température de fonctionnement
0–50 °C (32–122 °F)
0–50 °C (32–122 °F)
0–50 °C (32–122 °F)
Température de stockage
−10–+60 °C (14–140 °F)
−10–+60 °C (14–140 °F)
−20–+65 °C (−4–149 °F)
Humidité
80 % (sans condensation)
80 % (sans condensation)
20–90 % HR @ 25 °C (77 °F) sans condensation
Approbations
CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
cULus LISTED (UL61010)
RCM
CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
cULus LISTED (UL61010)
RCM
Classe I Division 2, Groupes A, B, C, D T4
Classe I Zone 2, IIC, T4
Europe (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
cULus LISTED (UL61010)
REACH
Cmim (Maroc) • RoHS
KCC (Corée) • UKCle
Remarque : le client léger est livré sans SSD ni système d'exploitation
Vidéo
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300
Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.
Activez votre système de production Connected Enterprise® avec les PC industriels et moniteurs ASEM 6300
Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition de valeur unique basée sur leur construction modulaire, les options disponibles et la fonctionnalité de gestion à distance, contribuant à permettre à votre système de production Connected Enterprise® de fonctionner.
Comment un système de commande industriel assure la réussite opérationnelle
Nos ordinateurs et moniteurs industriels ASEM™ 6300 sont interopérables avec votre technologie existante ; cependant, cette solution peut également être déployée comme une suite intégrée de produits de bout en bout. Découvrez comment ce portefeuille peut aider à simplifier la maintenance et à faciliter l'installation des mises à niveau.
fabrication intelligente se manifeste par une entreprise basée sur les connaissances , dans laquelle les dispositifs et les processus sont optimisés pour améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et la performance.
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité