Loading

CT IEC bimétallique standard 193-T1
Allen-Bradley

Nos relais thermiques bilames IEC Bulletin 193-T1 sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-C et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-C.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
  • 193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
Chevron LeftChevron Left
193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais de surcharge bimétalliques IEC Bulletin 193-T1 sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-C et les contacteurs inverseurs Bulletin 104-C.


  • Protection contre la perte de phase
  • Compensation de la température ambiante
  • Classe de déclenchement 10/10A
  • Contacts auxiliaires (1 N.O. et 1 N.F.)
  • Fonction de test pour les contacts auxiliaires
  • Mode de réarmement manuel/automatique
  • Indicateur de déclenchement
  • Solénoïde de réarmement à distance en option et accessoires de réarmement externe
  • Disponible uniquement dans les configurations IEC
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Branch Motor Control & Protection
Our Branch Motor Control & Protection portfolio is specifically designed and tested to make your job easier. With components including circuit breakers, contactors, overload relays, and accessories, we deliver a tailored solution to help you create a scalable machine design.
En savoir plus
Vidéo
Caractéristiques des relais de surcharge

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les différences et les caractéristiques de chaque type de relais de protection contre les surcharges eutectique, bimétallique et électronique. 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de protection moteur 193-BR029_-EN-P
Brochure sur la commande des moteurs à haute efficacité IE3-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IE3IE3
  • Marquage CE
  • cULus — n° de fichier E33916 ; Guide NKCR
  • cULus — n° de fichier E33916 ; Guide NKCR7
  • Convient pour une utilisation avec des moteurs IE3 (IEC 60034-30)
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 n° 14
  • IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1
  • UL508

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge
  5. Chevron LeftChevron Left 193-T1 CT IEC bimétallique standard
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose