Loading

Parasurtenseurs et filtres

Les parasurtenseurs et les filtres sont conformes aux exigences industrielles en matière de filtrage et de protection contre les surtensions. Nos parasurtenseurs et nos filtres apportent la protection adéquate aux variateurs de moteur, aux contacteurs, aux commutateurs de batteries de condensateurs et à bien d'autres composants. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.
Parasurtenseurs et filtres
Les parasurtenseurs et les filtres sont conformes aux exigences industrielles en matière de filtrage et de protection contre les surtensions. Nos parasurtenseurs et nos filtres apportent la protection adéquate aux variateurs de moteur, aux contacteurs, aux commutateurs de batteries de condensateurs et à bien d'autres composants. Ils peuvent être montés sur rail DIN ou sur panneau.
Protection de circuit et de charge
    • Disjoncteurs modulaires
    • Disjoncteurs modulaires
    • Disjoncteurs à boîtier moulé
    • Disjoncteurs à boîtier moulé
    • Protecteurs de circuit moteur
    • Protecteurs de circuit moteur
    • Disjoncteurs de protection moteur
    • Disjoncteurs de protection moteur
    • Commutateurs interrupteurs de charge
    • Commutateurs interrupteurs de charge
    • Sectionneurs de sécurité
    • Sectionneurs de sécurité
    • Sectionneurs à lame visible
    • Sectionneurs à lame visible
  • Module de protection des circuits électroniques
  • Porte-fusibles
    • Relais de surcharge à semi-conducteurs
    • Relais de surcharge à semi-conducteurs
    • Relais de surcharge bilames métalliques
    • Relais de surcharge bilames métalliques
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres
Main Image

Parasurtenseur et filtres sur rail DIN

Nos parasurtenseur et filtres sur rail DIN, série 4983-DC, sont la combinaison de filtres et d’un dispositif de protection contre les surtensions. Ce dispositif fournit une protection antiparasites et contre les parasites transitoires dans un petit boîtier.

 

 

Détails sur le produit

Main Image

Filtres pour montage sur panneau

Nos filtres pour montage sur panneau, série 4983-PF, protègent contre le bruit. Ils contrôlent et débarrassent la sinusoïde des perturbations à haute fréquence qui peuvent entraîner un vieillissement prématuré.

Détails sur le produit

Main Image

Parasurtenseurs c.a. sur rail DIN

Nos dispositifs de protection contre les surtensions c.a. sur rail DIN, série 4983-DS, sont connectés en parallèle et utilisent un MOV pour brider les pics de haute tension. Ces dispositifs sont essentiellement utilisés dans le tableau électrique pour la protection des systèmes monophasés et triphasés.

Détails sur le produit

Main Image

Parasurtenseurs c.a. à usage intensif sur rail DIN

Le parasurtenseur c.a. à usage intensif, série 4983-DH, combine un réseau (MOV) de rhéostats haute énergie avec un tube à décharge de gaz pour augmenter les performances au niveau de la protection, de la durée de vie et de la suppression des courants de fuite. Il est connecté en parallèle et peut se placer dans le circuit d'alimentation.

Détails sur le produit

Main Image

Parasurtenseurs Dataline sur rail DIN

Nos dispositifs de protection contre les surtensions Dataline sur rail DIN, série 4983-DD, protègent les réseaux de communication industriels. Ces dispositifs utilisent une combinaison de tubes à gaz lumineux à 3 électrodes et de diodes de blocage rapides.

Détails sur le produit
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Parasurtenseurs et filtres Chevron RightChevron Right